Noticias –
NORD en la SPS IPC Drives
Exitosa participación del especialista en accionamientos en la feria de soluciones de automatización
Bargteheide, 2024-01-09
La feria
SPS – smart production solutions 2023
de Núremberg cerró sus puertas con un claro aumento de visitantes en comparación con los recibidos el año anterior. Sin lugar a dudas, los resultados de NORD también han sido muy positivos. "Hemos mantenido interesantes conversaciones con numerosos clientes e interesados, y hemos podido establecer valiosísimos contactos", subraya Jörg Niermann, jefe del departamento de marketing de NORD.
En el estand de NORD se exhibieron:
- Los variadores de frecuencia descentralizados de la serie
NORDAC ON
. Especial interés despertó el modelo NORDAC ON+, optimizado específicamente para trabajar con el motor síncrono IE5+.
- El servicio de asesoramiento
NORD ECO
, que ayuda a encontrar una una solución de accionamiento especialmente eficiente para aplicaciones concretas.
- Soluciones de accionamiento para el
embalaje de final de línea
que trabajan de una forma especialmente eficiente gracias a la utilización de sistemas de accionamiento asincrónicos con variadores de frecuencia descentralizados.
- Los variadores para armarios de distribución de la serie
NORDAC PRO
para potencias de hasta bis 37 kW, los cuales ofrecen una gran variedad de interfaces y funciones.
- El
programa de sostenibilidad NORD
, con el que la empresa se compromete a actuar de una forma ecológica, económica y socialmente responsable.
Demandas y pain points de primera mano
Además, también hubo un intenso intercambio de impresiones con potenciales clientes. "Obtuvimos una gran cantidad de información de primera mano sobre sus demandas y pain points", sostiene Niermann. "Y tuvimos la oportunidad de presentarles nuestras soluciones de accionamiento a medida para la industria de la automatización". Una vez más ha quedado acreditado, sin ningún género de dudas, el gran trabajo sobre el terreno de los expertos de los departamentos técnicos de NORD.
SPS ha supuesto para NORD un exitoso punto final en lo relativo a su participación en ferias en 2023. La primera feria de 2024 será la feria de
intralogística LogiMAT
, que se celebrará del 19 al 21 de marzo en Stuttgart.