Noticias –
Los reductores industriales MAXXDRIVE® de NORD en acción
16 potentes reductores industriales MAXXDRIVE® de
NORD DRIVESYSTEMS
realizan una importante contribución a la producción eficiente de gas tras su instalación en los agitadores de una planta de biogás nada convencional en los Países Bajos. Gracias a su prolongada vida útil y a sus elevados pares de salida y potencias, son la solución de accionamiento ideal para las aplicaciones de carga pesada.
Bargteheide, 2025-03-20
Los reductores industriales
MAXXDRIVE®
de NORD DRIVESYSTEMS sirven para cualquier aplicación que requiera un rendimiento elevado y grandes relaciones de reducción. El cárter monobloque UNICASE™ es resistente a la torsión y garantiza una prolongada vida útil. Además, absorbe fuerzas radiales y axiales elevadas. Los reductores industriales MAXXDRIVE® generan fuerzas de salida de hasta 282 000 Nm y alcanzan potencias de hasta 6000 kW. NORD es el único fabricante que construye reductores industriales de estas dimensiones y especificaciones con cárter monobloque UNICASE™.
Se busca: potencia de mezclado para planta de biogás
El Grupo Smits necesitaba una solución muy poco usual para su planta de biogás en la finca holandesa De Princepeel, en la región de Brabante Septentrional. En este caso, a diferencia de lo habitual, los agitadores del fabricante Jongia debían trabajar en un área de mezcla rectangular, de unos 1200 m², en lugar de circular. Jongia Mixing Technology, el fabricante del sistema, desarrolló un concepto con dos agitadores de alto rendimiento en cada una de las ocho tolvas.
Y estos agitadores se ponen en funcionamiento con reductores industriales MAXXDRIVE®:
- 2 x 8 reductores conforme a ATEX
- Relación de reducción de 123:1
- 37 kW de potencia por reductor
- Par de salida de casi 29 000 Nm
Cada agitador está equipado con ejes de 4,5 m de longitud que se accionan con un reductor industrial de NORD.
La planta de biogás lleva casi un año en funcionamiento y el Grupo Smits está muy satisfecho. De hecho, ya están planificando la construcción de una segunda planta con ocho fermentadoras más para seguir aumentando su producción de biogás. Y de nuevo contarán con la colaboración de: Jongia y NORD DRIVESYSTEMS.
Descubra más sobre
MAXXDRIVE®
.