• Grupo NORD DRIVESYSTEMS

  • El nuevo DuoDrive

    Un concepto revolucionario de motor/reductor integrado: dos se convierten en uno.

    DuoDrive
  • DuoDrive, Motor IE5+, NORDAC ON

    Innovador, compatible, preparado para el futuro: novedades de productos para soluciones de accionamiento mecánico y eléctrico de NORD DRIVESYSTEMS.

    Más información
  • Variador de frecuencia NORDAC PRO

    • Interfaz Ethernet multiprotocolo integrada
    • Interfaz multiencoder para el manejo de un eje múltiple
    • Parametrización sin tensión a través del puerto USB

    El SK 500P
  • Motor IE5+

    • El siguiente nivel en rendimiento energético: IE5+
    • Diseño compacto e higiénico
    • Rendimiento elevado constante durante todo el rango de ajuste

    Funcionamiento más eficientes desde el punto de vista energético
  • LogiDrive

    • Instalación sencilla gracias a todas sus formas constructivas
    • Puede configurarse individualmente para adaptarse a la aplicación
    • Conexión con todos los sistemas de bus convencionales

    Presenta una reducción de variantes

NORD DRIVESYSTEMS Group: soluciones de accionamiento innovadoras

En calidad de proveedor de soluciones de accionamiento innovadoras con conocimientos de más de 100 sectores, le ofrecemos un servicio flexible de la máxima calidad. NORD tiene sociedades propias en 36 países, además de 48 filiales y una gran cantidad de socios de distribución en más de 50 países. Estos ofrecen asesoramiento in situ, centros de montaje, apoyo técnico y servicio de atención al cliente.

NORD DRIVESYSTEMS Actualidad

Ahora con aún más potencia: los motores síncronos IE5+ de NORD

Con su motor IE5+ de última generación , NORD DRIVESYSTEMS ofrece soluciones industriales de alto rendimiento con un consumo notablemente inferior de energía y recursos. Y además, ahora ha ampliado el rango de potencia de sus motores síncronos de imanes permanentes hasta los 11 kW.

Regalos en forma de deseos, tiempo y experiencias – La Iniciativa del Árbol de los deseos de NORD

Todos los deseos se hacen realidad: gracias a la iniciativa del Árbol de los deseos de NORD DRIVESYSTEMS, las pasadas vacaciones de Navidad todos los sueños de regalos, tiempo y experiencias se volvieron realidad.

Puesta en marcha virtual de accionamientos – con los gemelos digitales de NORD

En NORD DRIVESYSTEMS, ahora es posible solicitar sistemas de accionamiento configurados individualmente como modelos de simulación. Esto permite a los ingenieros verificar en una fase temprana de la planificación si el accionamiento es adecuado para el sistema. La puesta en marcha virtual reduce significativamente el tiempo del proyecto.

NORDAC PRO SK 500P: Gama de convertidores de armario ahora hasta 37 kW

NORD DRIVESYSTEMS amplía la potencia de sus convertidores de frecuencia NORDAC PRO SK 500P: la serie de variadores de armario cubre ahora un rango desde 0,25 kW a 37 kW. Además, se están preparando variantes de hasta 160 kW. De este modo, el proveedor del sistema puede satisfacer diversos requisitos en diferentes industrias.

Configúrelo usted mismo

Seleccione un grupo de productos y cree una nueva configuración. El portal myNORD es una ayuda práctica y rápida para su trabajo diario, que simplifica nuestros procesos comerciales comunes.

Configurar

NORD en todo el mundo

NORD en todo el mundo

Servicios de NORD

Gracias a nuestra red global de servicio, garantizamos nuestra atención en todo el mundo. Esto incluye la organización y ejecución sencillas de reparaciones, el suministro de piezas de recambio e intervenciones in situ en el país de sus clientes. Sus personas de contacto locales también gestionarán sus peticiones de servicio internacionales.

Servicios

Ferias y eventos

Experimente nuestros productos en directo

Le damos la bienvenida a muchas ferias de todo el mundo. Eche un vistazo al calendario actual de ferias y encuentre el evento adecuado para usted. Estaremos encantados de recibirle.

Próximas ferias