Noticias –

NORDAC PRO SK 500P: Gama de convertidores de armario ahora hasta 37 kW

NORD DRIVESYSTEMS amplía la potencia de sus convertidores de frecuencia NORDAC PRO SK 500P: la serie de variadores de armario cubre ahora un rango desde 0,25 kW a 37 kW. Además, se están preparando variantes de hasta 160 kW. De este modo, el proveedor del sistema puede satisfacer diversos requisitos en diferentes industrias.

Bargteheide, 2025-12-03

La seria de convertidores de armario, con su amplio rango de potencias, ofrece a los usuarios una alta compatibilidad y una fácil integración en sistemas de control basados en Ethernet a través de la interfaz Ethernet multiprotocolo integrada. Se puede utilizar para integrar el componente de control en diferentes redes. Esto incluye los protocolos PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP y POWERLINK. Se admiten otros protocolos en función del modelo. Una interfaz USB permite la parametrización sin tensión.

PLC integrado

La funcionalidad PLC integrada en el variador para funciones relacionadas con el accionamiento reduce la carga de los controles de nivel superior. La función de posicionamiento POSICON implementa diversas tareas de posicionamiento. Es capaz de controlar el posicionamiento relativo o absoluto utilizando encoders incrementales o absolutos. El cambio de conjunto de parámetros permite el posicionamiento secuencial de hasta cuatro ejes.

Control de diferentes aplicaciones

Con la serie ampliada de convertidores de armario NORDAC PRO SK 500P , los usuarios pueden implementar una amplia gama de aplicaciones de accionamiento específicas para la industria. Los convertidores con control vectorial tienen reservas de sobrecarga del 200 %. Por lo tanto, son adecuados para el control de motorreductores en aplicaciones de servicio pesado o sistemas de elevación. El controlador PI y el control compensador integrado son ideales para bombas y sistemas de bobinado. Los convertidores de frecuencia permiten una instalación directa en paralelo y requieren poco espacio en el armario de control.