Noticias –

Ahora con aún más potencia: los motores síncronos IE5+ de NORD

Con su motor IE5+ de última generación , NORD DRIVESYSTEMS ofrece soluciones industriales de alto rendimiento con un consumo notablemente inferior de energía y recursos. Y además, ahora ha ampliado el rango de potencia de sus motores síncronos de imanes permanentes hasta los 11 kW.

Bargteheide, 2026-02-12

Los motores síncronos de imanes permanentes IE5+ de NORD se caracterizan por un elevado rendimiento de hasta el 95 % en una amplia gama de pares. Así, su consumo energético resulta óptimo en los rangos de carga y velocidad parciales. Ahora, estos motores de alto rendimiento ya están disponibles en tres tamaños y con potencias nominales de 0,35 a 11 kW y pares continuos de 1,6 a 43,8 Nm, por lo que cubren una amplia gama de aplicaciones.

Reducción de variantes para optimizar los procesos

Gracias a su elevada capacidad de sobrecarga, su amplio rango de ajuste y un par constante en una amplia gama de velocidades de hasta 2400 rpm, los motores IE5+ permiten reducir la cantidad de variantes en muchas aplicaciones, lo que agiliza notablemente la optimización de los procesos administrativos y de fabricación, logística, almacenaje y servicio.

Rendimiento energético y ahorro en material

La eficiencia de los motores IE5+ supera con creces la clase de eficiencia energética más alta definida y reduce considerablemente tanto su consumo energético como sus emisiones de CO2e. Además, el concepto de diseño integral de esta nueva tecnología de motor combina la eficiencia energética con la eficiencia de los materiales, lo que se traduce en un doble beneficio en términos de sostenibilidad.

Soluciones de sistema a partir de un sistema modular

Los motores IE5+ han sido diseñados para poder usarse en todo el mundo y están disponibles con opciones como un encoder integrado, un freno mecánico integrado y varias bridas para montaje directo sobre el reductor. NORD también comercializa sistemas de accionamiento perfectamente adaptados a las necesidades específicas de las aplicaciones de los clientes. Estos sistemas se construyen a partir de una amplia gama modular de productos , que incluye motores eléctricos, motorreductores y variadores de frecuencia, y permiten aumentar el rendimiento operativo y reducir el TCO .