Noticias –

NORD en el packaging primario: Ventajas del proceso para zonas de pulverización con NXD tupH®

Con el tratamiento superficial NXD tupH®, apto para uso alimentario, NORD DRIVESYSTEMS abre nuevas posibilidades de diseño para el envasado primario. Las soluciones de accionamiento de aluminio son más compactas y ofrecen ventajas térmicas, además de —gracias a NXD<nbsp> tupH<SUP>®</SUP>— una protección eficaz contra la humedad y los productos químicos utilizados en procesos de limpieza intensivos.

Bargteheide, 2026-05-20

Con NXD<nbsp> tupH<SUP>®</SUP> , NORD DRIVESYSTEMS lleva la tecnología de accionamiento con cárter de aluminio a las zonas de contacto con productos húmedos. La combinación del tratamiento superficial y el sellador de alto rendimiento proporciona una superficie especialmente dura y no porosa que se puede limpiar de forma rápida e higiénica. Incluso tras numerosos ciclos de limpieza, el sellador no se descascarilla y, por lo tanto, no se introduce en los productos que se van a envasar. Gracias al tratamiento superficial, el efecto protector se mantiene inalterado incluso en caso de daños leves. Este es un factor decisivo para su uso en zonas húmedas y de contacto con el producto en el envasado primario: Los componentes de accionamiento de NORD con superficies NXD<nbsp> tupH<SUP>®</SUP> son aptos para uso alimentario de acuerdo con los requisitos de la FDA, la UE y Suiza, así como de los países del MERCOSUR.

Esto abre nuevas posibilidades para la planificación de sistemas en el envasado primario :

  • Las soluciones de accionamiento con cárter de aluminio son más compactas y más escalables que, por ejemplo, las de acero inoxidable. El aluminio tiene una conductividad térmica significativamente mayor y es más ligero. El sistema de productos modular de NORD permite, además, que los componentes de accionamiento se adapten perfectamente a la máquina.
  • Con el NORDAC ON PURE compatible con NXD tupH®, el proveedor de soluciones revelará pronto las ventajas de la electrónica de accionamiento descentralizada para zonas de lavado. Su software POSICON integrado permite la creación de perfiles de desplazamiento para aplicaciones servo no complejas en el sector del envasado, como la sincronización y la sierra volante.
  • En los casos en que los servoreductores resulten sobredimensionados en la línea de envasado primario, NORD ofrece reductores helicoidales, cónicos y de tornillo sinfín como alternativa económica. Gracias a los adaptadores IEC, NEMA y de servo, pueden combinarse con servomotores de diversos fabricantes. Tratados con NXD tupH®, los adaptadores también se vuelven resistentes, duraderos y aptos para uso alimentario.

¡Descubra más sobre NXD<nbsp> tupH<SUP>®</SUP> !