Noticias –
NORDAC FUSION: unidad de alto rendimiento compuesta por motor y variador
Con NORDAC FUSION, NORD DRIVESYSTEMS lanza un potente sistema de accionamiento que combina un motor y un variador en una unidad compacta.
Bargteheide, 2026-06-17
NORDAC FUSION es la respuesta para todos aquellos que buscan la máxima potencia de accionamiento en un espacio muy reducido; simple, rápido y eficiente. Gracias al óptimo ajuste eléctrico y mecánico del motor y el variador, NORDAC FUSION genera una gran densidad de potencia, eliminando así la necesidad de una parametrización exhaustiva o el largo proceso de selección de componentes. Los usuarios podrán disfrutar de un sistema compacto que está listo para su uso con tan solo conectarlo. Además, el diseño descentralizado de NORDAC FUSION permite su montaje directo sobre la respectiva unidad, sin necesidad de armarios de distribución centralizados y, por tanto, con un esfuerzo de cableado notablemente inferior.
NORDAC FUSION – Diversas combinaciones
NORDAC FUSION combina
motores asíncronos (IE3)
y
motores síncronos de imanes permanentes (IE5+)
en modelos tanto ventilados como no ventilados con un variador de frecuencia descentralizado
NORDAC <I>ON</I>
. Estas combinaciones optimizadas de motor y variador cubren un rango de potencia desde los 0,31 kW hasta los 3,7 kW. Asimismo, cuentan con características de seguridad y comunicación constantes, pueden utilizarse en todo el mundo y pueden combinarse sin ningún problema con un reductor de la gama de productos modulares del fabricante.
Funciones avanzadas de comunicación y seguridad
Los variadores de frecuencia descentralizados se caracterizan por su diseño compacto, su gran fiabilidad y por la facilidad y la rapidez de conexión. Entre sus características distintivas se incluyen un PLC integrado y una interfaz Ethernet multiprotocolo. Además, permiten ajustar los protocolos PROFINET, EtherNet/IP y EtherCAT mediante los parámetros. Las funciones de seguridad integradas, como STO y SS1, y las funciones de supervisión del movimiento, como SLS, SMS o SSM, permiten el funcionamiento seguro de prácticamente todas las secuencias de movimiento durante la producción automatizada. Y las entradas y salidas digitales seguras pueden usarse para añadir periféricos o funciones a prueba de fallos.
Control sin encoder en aplicaciones dinámicas
Otra ventaja de NORDAC FUSION es su control sin encoder gracias al motor síncrono IE5+ (PMSM) de alto rendimiento patentado por el fabricante. El método de CFC lazo abierto inyección permite determinar la posición y la velocidad del rotor del motor sin necesidad de sensores adicionales. Con todo ello, NORD ofrece una solución de accionamiento robusta, optimizada y económica, apta incluso para aplicaciones dinámicas.
Tecnología de motor de alto rendimiento IE5+
Los motores síncronos de imanes permanentes IE5+ (PMSM) de NORD se caracterizan por un elevado rendimiento de hasta el 95 % en una amplia gama de pares. Por lo tanto, en los rangos de carga y velocidad parciales, alcanzan un consumo energético óptimo y permiten reducir el número de variantes para así optimizar aún más los procesos de producción, logística, almacenamiento y servicio.
Ideales para entornos exigentes
La solución de accionamiento NORDAC FUSION puede usarse con temperaturas de hasta -30 °C. La combinación del motor síncrono IE5+ y el NORDAC <I>ON</I> PURE con NXD tupH<SUP>®</SUP> es apta, por ejemplo, para aplicaciones que requieren lavado en el sector alimentario. El Ethernet integrado, los cables híbridos y la tecnología Daisy chain permiten diseñar unas topologías eficientes e higiénicas que resultan más fáciles de limpiar que el cableado descentralizado convencional.
¡
Descubra más
sobre NORDAC FUSION de NORD!