Noticias –
El multitalento: variador para armario de distribución NORDAC<NBSP><I>PRO</I>
Gracias a sus versátiles interfaces, el variador de frecuencia
NORDAC<NBSP><I>PRO</I>
de NORD<NBSP>DRIVESYSTEMS se integra fácilmente en los entornos de automatización. Ahí actúa como centro neurálgico entre el sistema de control y el movimiento del eje, permitiendo controlar el accionamiento y sus periféricos a la perfección.
Bargteheide, 2026-09-29
Esta precisión a la hora de controlar los motores, tanto los asíncronos como los síncronos, y tanto con como sin feedback del encoder, garantiza una elevada capacidad de sobrecarga de hasta el 200 %, una velocidad estable e independiente de la carga y ciclos de arranque y parada dinámicos. El variador para armario de distribución
NORDAC<I>PRO</I> SK<NBSP>500P
de NORD reúne todas estas características. Su función POSICON integrada permite el desplazamiento a numerosas posiciones absolutas o el avance incremental a lo largo de ejes sinfín. Las funciones integradas también permiten mover fácilmente diversos accionamientos sincronizados a lo largo del mismo eje, controlar varios ejes de manera secuencial o llevar a cabo una evaluación del codificador, por ejemplo, en sistemas para almacenes.
La serie estándar de inversores
El NORDAC<I>PRO</I> SK<NBSP>500P sirve como centro de control para numerosas aplicaciones de accionamiento, como por ejemplo equipos de elevación (gracias a su capacidad de sobrecarga de hasta el 200 %), bombas (gracias al control PI) o aplicaciones dinámicas (gracias al CFC lazo abierto inyección sin encoder). Además, utilizar el NORDAC<I>PRO</I> SK<NBSP>500P como el variador estándar en el armario de distribución ayuda a reducir la necesidad de adquisición y almacenamiento de piezas de recambio y también minimiza la gama de piezas de recambio necesarias.
Menos espacio de instalación y listo para usar rápidamente
Este variador para armario de distribución también permite seleccionar cuatro dialectos Ethernet Industrial a través de su interfaz Ethernet multiprotocolo: Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT y POWERLINK. El<NBSP>PLC integrado en el NORDAC<NBSP><I>PRO</I> SK<NBSP>500P actúa como un PLC de software, gestionando las funciones cercanas al accionamiento y aliviando así la carga del PLC principal o sustituyendo los PLC más pequeños. Esto permite poner máquinas e instalaciones en marcha con mayor celeridad y reducir los costes de cableado, instalación y mantenimiento.
Asimismo, gracias a su diseño compacto, el variador de frecuencia ocupa menos espacio en el armario de control: hasta los 22 kW de potencia, el NORDAC<NBSP><I>PRO</I> SK<NBSP>500P está disponible en formato libro. Dependiendo de la arquitectura del sistema, las funciones integradas eliminan la necesidad del espacio que antes se requería en el armario de control, así como los armarios de control adicionales o incluso del PLC de nivel superior.
Escalable para diversas aplicaciones
La familia de productos NORDAC<NBSP><I>PRO</I> incluye tres paquetes de configuración que los usuarios pueden adaptar a los requisitos de sus respectivas aplicaciones. NORD ofrece el NORDAC<NBSP><I>PRO</I> como variador para máquinas destinado a aplicaciones estándar o como variador para máquinas destinado a aplicaciones estándar o como variador específico para aplicaciones de accionamiento en red.
Descubra más sobre el NORDAC PRO