Protección contra explosión por gas

Motores con protección contra explosión

  • Potencias: 0,12 - 22 kW
  • Clases de eficiencia: IE1, IE2, IE3
  • Approved according to ATEX and HazLoc
  • Ignition protection types "Increased safety" (e), "Pressure-resistant encapsulation" (d/de), "Non-sparking design"

Safe solution for areas with explosive gas mixtures

Los motores NORD con protección contra explosión por gas se fabrican en las plantas propias de la empresa y se suministran a los principales mercados de todo el mundo. Y ello desde 2003. Los motores de NORD con protección contra explosión están disponibles para las zonas 1 y 2 según las categorías 2G y 3G. Los clientes tienen a su disposición diferentes soluciones basadas en las clases de protección contra ignición «Seguridad aumentada» (e), «Envolvente antideflagrante» (d/de) y «Diseño no inflamable». Además, todos los motores están homologados según ATEX y HazLoc.

Versiones de productos

Entre otros, los motores NORD en el modelo con protección contra explosión por gas están disponibles con las siguientes opciones:

  • freno (BRE+), freno silencioso (NRB1/2), ventilación forzada (F)
  • Protección del motor: sensor de temperatura (TF), termostato (TW), resistencia de caldeo (SH)
  • Conexión del motor: Conexión rápida del motor (MS)

Características del producto

  • Efficiency classes IE2, IE3
  • Approved according to ATEX for ignition protection types "Increased safety" (e), "Pressure-resistant encapsulation" (d/de), "Non-sparking design"
  • Approved according to HazLoc for Class 1 Division 2 Groups A-D
  • Versatile use thanks to application-specific designs

G2122 - Catálogo - Protección contra explosión ATEX


G2122 - Catálogo - Protección contra explosión ATEX
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C230102 - Declaración de conformidad (UKCA) - Motores asíncronos NORD - ATEX 3D


C230102 - Declaración de conformidad (UKCA) - Motores asíncronos NORD - ATEX 3D
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C423112 - Declaración de conformidad (ATEX) - Motores asíncronos (ATEX 2G)


C423112 - Declaración de conformidad (ATEX) - Motores asíncronos (ATEX 2G)
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C422111 - Declaración de conformidad (ATEX) - Motores asíncronos (ATEX 3D)


C422111 - Declaración de conformidad (ATEX) - Motores asíncronos (ATEX 3D)
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C422110 - Declaración de conformidad (ATEX) - Motores asíncronos (ATEX 2D)


C422110 - Declaración de conformidad (ATEX) - Motores asíncronos (ATEX 2D)
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación
serie

Aviso importante:

Product is available in series production

Gestión del ciclo de vida del producto

Planificar. Desarrollar. Modernizar.

Para ayudarte a planificar tus sistemas de forma fiable a largo plazo, asignamos un estado del ciclo de vida a todas las generaciones de productos. Aquí podrás conocer qué significa cada fase y qué servicios tienes a tu disposición en cada etapa.

Más información

Herramientas NORD para su aplicación

Nuestras herramientas de software, datos y funciones le ayudan a sacar el máximo partido a su solución de accionamiento NORD. Aquí encontrará los módulos adecuados para el producto seleccionado actualmente. ¿Le ha picado la curiosidad? EEntonces, descubra en nuestra sección de software todas las opciones que ofrece nuestro servicio de asistencia para aplicaciones.

NORDCON

Con la aplicación NORDCON para Windows y la aplicación NORDCON para móviles, NORD ofrece la herramienta idónea para la puesta en servicio y la optimización de accionamientos. Ambas permiten acceder fácilmente a los sistemas de accionamiento electrónicos, simplifican la gestión de la parametrización y ofrecen un diagnóstico integral.

Nuestro servicio para su solución de accionamiento

Le acompañamos desde la fase de planificación inicial del proyecto hasta la puesta en marcha y le ofrecemos asistencia a largo plazo adaptada a sus necesidades individuales. A continuación encontrará los temas de servicio relacionados con su gama de productos. ¿No encuentra lo que busca? ¡ Entonces visite nuestra completa sección de servicio !

Dimensionamiento e ingeniería

Dimensionamiento más fácil
Con las numerosas soluciones de accionamiento que su sistema modular ofrece, NORD logra ejecutar prácticamente cualquier caso de aplicación de sus clientas y clientes. Aunque tener demasiadas opciones puede causar una avalancha de información. Tanto con autoservicio digital como con asesoramiento personal: nosotros le ayudamos a elegir el accionamiento y le mostramos cómo llegar directamente hasta el mejor sistema de accionamiento para usted.

Piezas de recambio y gestión de las piezas de repuesto

Suministro rápido de piezas de repuesto
Las averías y problemas técnicos cuestan tiempo y dinero. Para que dado el caso usted obtenga la ayuda necesaria, estamos ahí para usted en todo momento y ponemos a su disposición nuestro servicio 24/7 para piezas de recambio, accionamientos de repuesto y servicio técnico. Nuestros experimentados ingenieros y técnicos resolverán los problemas de sus máquinas y accionamientos con rapidez y eficiencia.

Normativas nacionales

Los accionamientos eléctricos en aplicaciones industriales consumen hasta el 70 % de toda la energía requerida. Para muchas empresas, esto entraña un gran potencial de optimización. NORD DRIVESYSTEMS informa sobre todas las normas y regulaciones de eficiencia vigentes en todo el mundo.

Más información sobre el producto

Soluciones de accionamiento con protección frente a explosiones

NORD DRIVESYSTEMS es un fabricante certificado de accionamientos con protección frente a explosiones, campo en el que cuenta con décadas de experiencia. Los accionamientos con protección frente a explosiones de NORD DRIVESYSTEMS para las zonas 1, 2, 21 y 22 se utilizan en muchos ámbitos industriales. NORD suministra accionamientos, motores, variadores y sistemas de accionamiento certificados con protección frente a explosiones.

Contacte con su asesor de NORD.