Motores síncronos IE4

Eficiente. Compacto.

  • 1.1 kW - 5.5 kW
  • Potencias: 1,1 - 5,5 kW
  • Clase de eficiencia IE4
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo

High efficiency for optimal TCO

Los motores síncronos de NORD DRIVESYSTEMS, basados en la tecnología de imanes permanentes, garantizan una elevada clase de rendimiento. Esta tecnología genera pocos costes de funcionamiento y se combina con total flexibilidad y facilidad gracias al concepto modular de los productos NORD. Además, la velocidad del motor permanece casi constante, simplificando así el control de las aplicaciones.

Versiones de productos

Los motores síncronos IE4  de NORD están disponibles con las siguientes opciones (a elegir):

  • freno (BRE+), freno silencioso (NRB1/2), ventilación forzada (F)
  • Protección del motor: sensor de temperatura (TF), termostato (TW), resistencia de caldeo (SH)
  • Conexión del motor: conexión rápida del motor (MS)

Características del producto

  • Worldwide use
  • Efficiency class IE4
  • Ideal for variant reducing, as efficiency is achieved independently of the load
  • Flexible combination with all NORD components, allowing adaptation to each specific application

B5000 - Manual con instrucciones de montaje - Motores síncronos (PMSM)


B5000 - Manual con instrucciones de montaje - Motores síncronos (PMSM)
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

M5000 - Catálogo - Motores síncronos IE5+


M5000 - Catálogo - Motores síncronos IE5+
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

TI60-0001 - Información sobre el producto - Motores síncronos IE4, IE5


TI60-0001 - Información sobre el producto - Motores síncronos IE4, IE5
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C210103 - Declaración de conformidad (CE) - Motores síncronos


C210103 - Declaración de conformidad (CE) - Motores síncronos
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C261004 - Certificado UL - Motores sincrónicos NORD


C261004 - Certificado UL - Motores sincrónicos NORD
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación
serie

Aviso importante:

Product is available in series production

Gestión del ciclo de vida del producto

Planificar. Desarrollar. Modernizar.

Para ayudarte a planificar tus sistemas de forma fiable a largo plazo, asignamos un estado del ciclo de vida a todas las generaciones de productos. Aquí podrás conocer qué significa cada fase y qué servicios tienes a tu disposición en cada etapa.

Más información

Herramientas NORD para su aplicación

Nuestras herramientas de software, datos y funciones le ayudan a sacar el máximo partido a su solución de accionamiento NORD. Aquí encontrará los módulos adecuados para el producto seleccionado actualmente. ¿Le ha picado la curiosidad? EEntonces, descubra en nuestra sección de software todas las opciones que ofrece nuestro servicio de asistencia para aplicaciones.

NORDCON

Con la aplicación NORDCON para Windows y la aplicación NORDCON para móviles, NORD ofrece la herramienta idónea para la puesta en servicio y la optimización de accionamientos. Ambas permiten acceder fácilmente a los sistemas de accionamiento electrónicos, simplifican la gestión de la parametrización y ofrecen un diagnóstico integral.

Nuestro servicio para su solución de accionamiento

Le acompañamos desde la fase de planificación inicial del proyecto hasta la puesta en marcha y le ofrecemos asistencia a largo plazo adaptada a sus necesidades individuales. A continuación encontrará los temas de servicio relacionados con su gama de productos. ¿No encuentra lo que busca? ¡ Entonces visite nuestra completa sección de servicio !

Dimensionamiento e ingeniería

Dimensionamiento más fácil
Con las numerosas soluciones de accionamiento que su sistema modular ofrece, NORD logra ejecutar prácticamente cualquier caso de aplicación de sus clientas y clientes. Aunque tener demasiadas opciones puede causar una avalancha de información. Tanto con autoservicio digital como con asesoramiento personal: nosotros le ayudamos a elegir el accionamiento y le mostramos cómo llegar directamente hasta el mejor sistema de accionamiento para usted.

Piezas de recambio y gestión de las piezas de repuesto

Suministro rápido de piezas de repuesto
Las averías y problemas técnicos cuestan tiempo y dinero. Para que dado el caso usted obtenga la ayuda necesaria, estamos ahí para usted en todo momento y ponemos a su disposición nuestro servicio 24/7 para piezas de recambio, accionamientos de repuesto y servicio técnico. Nuestros experimentados ingenieros y técnicos resolverán los problemas de sus máquinas y accionamientos con rapidez y eficiencia.

Normativas nacionales

Los accionamientos eléctricos en aplicaciones industriales consumen hasta el 70 % de toda la energía requerida. Para muchas empresas, esto entraña un gran potencial de optimización. NORD DRIVESYSTEMS informa sobre todas las normas y regulaciones de eficiencia vigentes en todo el mundo.

Más información sobre el producto

Asesoramiento sobre eficiencia energética y TCO

Tanto con nuestros innovadores productos como con una exhaustiva gama de servicios le ayudamos a encontrar la solución de alto rendimiento energético que mejor se adapta a su tecnología de accionamiento. Todos los componentes de nuestros accionamientos, tanto los reductores como los motores o los variadores de frecuencia, han sido optimizados para un uso respetuoso con los recursos.

NORD ECO

Nuestro concepto de asesoramiento se basa en una dilatada experiencia en la fabricación de motores eléctricos así como en la colaboración con clientes de más de 100 sectores. Con NORD ECO, obtendrá una visión detallada del consumo energético real de su instalación e identificará, mediante un análisis exhaustivo, posibilidades concretas de ahorro, lo que se traduce en una mayor eficiencia, rentabilidad y sostenibilidad de sus sistemas de accionamiento.

Contacte con su asesor de NORD.