Motores síncronos IE5+ (TENV)

Higiénico. Eficiente. Compacto

  • Clase de rendimiento: IE5+
  • Disponible opcionalmente con IP69K y tratamiento superficial NXD tupH
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo
  • Diseño compacto e higiénico
  • Rendimiento elevado constante a lo largo de todo el rango de ajuste

Maximum efficiency with IE5+ by NORD – fanless for hygiene-sensitive areas

Fabricamos la nueva generación de motores síncronos IE5+ de NORD para usos en la logística interna y en el ámbito de la industria alimentaria y de las bebidas. Nuestros motores presentan un diseño compacto e higiénico en un espacio muy reducido y garantizan así, gracias al tratamiento superficial NXD tupH, una alta resistencia a la corrosión y una fácil limpieza. El imán permanente del motor síncrono (PMSM) también está disponible opcionalmente con el índice IP69K. El encoder integrado en el motor es estándar, el freno mecánico integrado es opcional. El uso del motor permite reducir tanto las variantes como los costes operativos. El motor es compatible con todos los reductores y variadores de frecuencia de la gama modular de productos de NORD.

Versiones de productos

  • Disponible opcionalmente con tratamiento de superficie IP69K o NXD tupH
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo
  • Montaje flexible del motor: montaje directo, NEMA, IEC
  • Rendimiento elevado constante a lo largo de todo el rango de ajuste

Características del producto

  • Hygienic wash-down design, suitable for international use thanks to worldwide approvals and certifications
  • Constant high efficiency over the entire adjustment range
  • Low weight thanks to aluminum housing
  • Variable use thanks to application-specific designs

B5000 - Manual con instrucciones de montaje - Motores síncronos (PMSM)


B5000 - Manual con instrucciones de montaje - Motores síncronos (PMSM)
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

G5000 - Catálogo - Motorreductores con rendimiento energético IE5+


G5000 - Catálogo - Motorreductores con rendimiento energético IE5+
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

M5000 - Catálogo - Motores síncronos IE5+


M5000 - Catálogo - Motores síncronos IE5+
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

TI60-0001 - Información sobre el producto - Motores síncronos IE4, IE5


TI60-0001 - Información sobre el producto - Motores síncronos IE4, IE5
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C210103 - Declaración de conformidad (CE) - Motores síncronos


C210103 - Declaración de conformidad (CE) - Motores síncronos
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C261004 - Certificado UL - Motores sincrónicos NORD


C261004 - Certificado UL - Motores sincrónicos NORD
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

S9012 - Synchronous motor with IE5+ energy efficiency


S9012 - Synchronous motor with IE5+ energy efficiency
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

S9099 - NORDAC FUSION − Drive solution with decentralised NORDAC ON inverter


S9099 - NORDAC FUSION − Drive solution with decentralised NORDAC ON inverter
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación
serie

Aviso importante:

Product is available in series production

Gestión del ciclo de vida del producto

Planificar. Desarrollar. Modernizar.

Para ayudarte a planificar tus sistemas de forma fiable a largo plazo, asignamos un estado del ciclo de vida a todas las generaciones de productos. Aquí podrás conocer qué significa cada fase y qué servicios tienes a tu disposición en cada etapa.

Más información

Herramientas NORD para su aplicación

Nuestras herramientas de software, datos y funciones le ayudan a sacar el máximo partido a su solución de accionamiento NORD. Aquí encontrará los módulos adecuados para el producto seleccionado actualmente. ¿Le ha picado la curiosidad? EEntonces, descubra en nuestra sección de software todas las opciones que ofrece nuestro servicio de asistencia para aplicaciones.

NORDCON

Con la aplicación NORDCON para Windows y la aplicación NORDCON para móviles, NORD ofrece la herramienta idónea para la puesta en servicio y la optimización de accionamientos. Ambas permiten acceder fácilmente a los sistemas de accionamiento electrónicos, simplifican la gestión de la parametrización y ofrecen un diagnóstico integral.

Nuestro servicio para su solución de accionamiento

Le acompañamos desde la fase de planificación inicial del proyecto hasta la puesta en marcha y le ofrecemos asistencia a largo plazo adaptada a sus necesidades individuales. A continuación encontrará los temas de servicio relacionados con su gama de productos. ¿No encuentra lo que busca? ¡ Entonces visite nuestra completa sección de servicio !

Dimensionamiento e ingeniería

Dimensionamiento más fácil
Con las numerosas soluciones de accionamiento que su sistema modular ofrece, NORD logra ejecutar prácticamente cualquier caso de aplicación de sus clientas y clientes. Aunque tener demasiadas opciones puede causar una avalancha de información. Tanto con autoservicio digital como con asesoramiento personal: nosotros le ayudamos a elegir el accionamiento y le mostramos cómo llegar directamente hasta el mejor sistema de accionamiento para usted.

Piezas de recambio y gestión de las piezas de repuesto

Suministro rápido de piezas de repuesto
Las averías y problemas técnicos cuestan tiempo y dinero. Para que dado el caso usted obtenga la ayuda necesaria, estamos ahí para usted en todo momento y ponemos a su disposición nuestro servicio 24/7 para piezas de recambio, accionamientos de repuesto y servicio técnico. Nuestros experimentados ingenieros y técnicos resolverán los problemas de sus máquinas y accionamientos con rapidez y eficiencia.

Normativas nacionales

Los accionamientos eléctricos en aplicaciones industriales consumen hasta el 70 % de toda la energía requerida. Para muchas empresas, esto entraña un gran potencial de optimización. NORD DRIVESYSTEMS informa sobre todas las normas y regulaciones de eficiencia vigentes en todo el mundo.

Product variants & applications

NORD provides you with tailor-made drive solutions from a single source. Every component from our modular product system can be extended with a motor, a gear unit, drive electronics and accessories. With personalised advice, we help you implement the best drive solution for your application. Find out more about the possibilities this product offers:

  • IE5+ TENV motors in food & beverage

    NORD solutions meet the requirements of the food industry with easy-to-maintain components that ensure long-term safe operation, thanks to their hygienic design. These include fanless IE5+ motors: 

    • Up to IP69K possible 
    • Hygienic wash-down design for intensive cleaning
    • Maximum efficiency with low TCO
    • Easy integration with a compatible system of frequency inverters, gear units and motors from NORD
  • IE5+ TENV motors in the pharmaceutical industry

    NORD's fanless IE5+ motors are also perfectly suited for the demanding, ultra-clean processes in the pharmaceutical industry. They combine high reliability with low operating costs and a hygienic design.

    • Up to IP69K possible
    • Hygienic wash-down design for intensive cleaning
    • Maximum efficiency with low TCO
    • Easy integration with a compatible system of frequency inverters, gear units and motors from NORD

Más información sobre el producto

Asesoramiento sobre eficiencia energética y TCO

Tanto con nuestros innovadores productos como con una exhaustiva gama de servicios le ayudamos a encontrar la solución de alto rendimiento energético que mejor se adapta a su tecnología de accionamiento. Todos los componentes de nuestros accionamientos, tanto los reductores como los motores o los variadores de frecuencia, han sido optimizados para un uso respetuoso con los recursos.

NORD ECO

Nuestro concepto de asesoramiento se basa en una dilatada experiencia en la fabricación de motores eléctricos así como en la colaboración con clientes de más de 100 sectores. Con NORD ECO, obtendrá una visión detallada del consumo energético real de su instalación e identificará, mediante un análisis exhaustivo, posibilidades concretas de ahorro, lo que se traduce en una mayor eficiencia, rentabilidad y sostenibilidad de sus sistemas de accionamiento.

Contacte con su asesor de NORD.