Bulk Material Handling and Mineral Processing
Reference reports from our bulk material customers
The gear units from NORD DRIVESYSTEMS meet the demands of the construction industry. Our customized drive solutions reliably operate conveyor systems for crushed stone and gravel products.
Cintas transportadoras, H+E Logistics (Alemania)
NORD, con su tecnología de accionamiento fiable, duradera y con un bajo nivel de mantenimiento, ayuda a H+E Logistik GmbH en su tarea de extraer la arcilla de las excavaciones llevadas a cabo para ampliar la red de transporte público de Londres.
Sistemas de carga de mercancías, JPM Inc. (EE. UU.)
JPM Inc., con sede en el norte de Míchigan, se especializa en el diseño y la gestión de sistemas avanzados para la carga de mercancías a granel, como cereales, en buques de carga. Los sistemas de la empresa, que pueden cargar más de 12 700 metros cúbicos de cereales por hora, se basan en sistemas de cabrestantes de doble tambor de NORD Drivesystems para su funcionamiento básico. La fiabilidad y durabilidad de estos motorreductores de NORD son cruciales para JPM/ILS, ya que garantizan un tiempo de inactividad mínimo y un rendimiento constante para sus clientes.
Gravera, NorStone (Noruega)
Al implementar los robustos y flexibles motorreductores de NORD, NorStone ha reducido sus costes de inversión y su consumo de energía; y simultáneamente ha aumentado su fiabilidad operativa.
SMIL equipó los transportadores de la cantera Durance Granulats con accionamientos NORD, aumentando así su capacidad en un 25%.
Logística portuaria, WISCO (China)
Más de 170 motorreductores de NORD, implementados en las plantas de WISCO, garantizan un funcionamiento fiable y libre de problemas de las grúas y los elevadores de cangilones encargados de cargar con millones de toneladas de mineral de hierro.