Sistemas de carga y descarga

Soluciones de accionamiento para carga y descarga en la industria de los materiales a granel

El transporte global de mercancías a granel implica la carga y descarga de barcos, trenes y camiones. Los fiables accionamientos de NORD garantizan que esto se lleve a cabo de forma rápida y segura. Suministramos todo tipo de accionamientos de un mismo fabricante (motorreductores, reductores industriales, reductores epicicloidales), una alta disponibilidad del sistema, componentes óptimamente adaptados (reductores, motores, variadores de frecuencia, frenos) y una ingeniería personalizada.

NORD DRIVESYSTEMS suministra soluciones de accionamiento completas de un mismo proveedor

Reductor ortogonal MAXXDRIVE

Reductores industriales

  • Rango: 50 ‐ 2,000 HP
  • Rango de pares: 132,000 ‐ 2,200,000 lb-in
  • Cárteres monobloque con una elevada capacidad de carga fabricados con precisión
  • Diseño modular y flexible para una adaptación óptima a su aplicación
  • Poco ruido durante el funcionamiento

Reductor de ejes paralelos MAXXDRIVE

Reductores industriales

  • Rango: 50 – 2,000 HP
  • Rango de pares: 132,000 - 2,200,000 lb-in
  • Cárteres monobloque y con una elevada capacidad de carga fabricados con precisión
  • Diseño modular y flexible para una adaptación óptima a su aplicación
  • Poco ruido durante el funcionamiento

Logística portuaria WISCO

Motorreductores de carga pesada que impulsan maquinaria para la manipulación de materiales a granel

El gigante siderúrgico WISCO lleva desde 2012 operando un nuevo y enorme puerto de transbordo de mineral de hierro en el Mar de China Oriental. El equipo de carga de este puerto funciona con la ayuda de motorreductores NORD.

Más información aquí: