Productos lácteos

Soluciones de accionamiento precisas para la dosificación en las industrias láctea y del queso

En muchas áreas de la industria láctea están presentes la humedad, los ácidos los álcalis y la sal. En áreas higiénicamente sensibles en las que los accionamientos lacados empiezan a fallar en poco tiempo, el tratamiento para superficies nsd tupH de NORD DRIVESYSTEMS es capaz de demostrar sus extraordinarias capacidades. NORD DRIVESYSTEMS suministra también soluciones para tecnología de accionamiento completamente personalizadas para otros campos. El amplio espectro incluye desde accionamientos para un posicionamiento preciso hasta motorreductores mezcladores con variadores de frecuencia. En este campo se requiere de seguridad funcional, estabilidad y protección anticorrosión.

Variador de frecuencia NORDAC PRO SK 500P

Excelente comunicación - Inteligente - A prueba del futuro

  • Rango: 0.33 - 7.5 HP
  • Tipo de protección: IP20
  • Interfaz Ethernet multiprotocolo integrada
  • Interfaz multiencoder para maniobrar ejes múltiples
  • Parametrización sin tensión a través del puerto USB

Procesamiento de alimentos Treif

Cortado inteligente

Treif Maschinenbau GmbH es uno de los líderes mundiales en la fabricación de equipos para cortar alimentos. La empresa confía en la tecnología de accionamiento de NORD para alcanzar su alto grado de flexibilidad.

Más información aquí: