CFC open-loop Injection -säätö

Synkronimoottorien tehokas säätö ilman pulssianturia

Innovatiivinen menetelmä mahdollistaa myös dynaamisten sovellusten anturittoman säädön. NORD nostaa ilman pulssianturitakaisinkytkentää toimivat kestomagneettimoottorikäyttöjärjestelmänsä CFC open-loop Injection -säädöllä seuraavalle tasolle. Menetelmä vakuuttaa hyvällä ylikuormitettavuudella dynamiikalla.

CFC open-loop Injection -säädön edut

Hyvä kustannustehokkuus

  • Pulssianturia ei tarvita. Materiaali- ja asennuskustannuksia säästyy.
  • Menetelmä saavuttaa suuren energiatehokkuuden varsinkin osakuorma-alueella.
  • Dynaamisten sovellusten moottorit voidaan mitoittaa pienemmiksi.

Nopea käyttöönotto

  • Pulssianturin käyttöönottoa ei tarvita.
  • Älykkäällä säätömenetelmällä ja ratkaisun Plug-and-Play -ominaisuudella nopea käyttövalmius.

Optimaalinen ylikuormitettavuus ja suuri dynamiikka

  • Käynnistys 150 % ylikuormalla.
  • NORDin injektiomenetelmä mahdollistaa dynaamiset kiihdytykset, koska ramppiajat ovat lyhyempiä.

Kestävä ratkaisu

  • Kompakti rakenne, pieni paino ja hyvä energiatehokkuus tekevät CFC open-loop Injection -säädöllä toimivista käyttöjärjestelmistä kestävän ratkaisun.

Ihanteellinen sovelluksiin, joiden kuormitus vaihtuu taajaan

  • Menetelmä soveltuu optimaalisesti kuljetin-, pakkaus-, valmistussovelluksiin jne.

Tuotteemme

CFC open-loop Injection -säätö soveltuu kaikkien NORD-kestomagneettisynkronimoottorien säätämiseen. Menetelmä on toistaiseksi saatavana vakiona kahteen taajuusmuuttajasarjaan. Se tarjotaan tulevaisuudessa kaikki NORD-taajuusmuuttajiin.

NORDAC ON+

  • Tehoalue: 0,37 – 3,00 kW
  • integroitu taajuusmuuttaja
  • usean Protokollan Ethernet-rajapinta helpottaa järjestelmäintegraatiota
  • plug-&-play nopeaan käyttöönottoon
  • CFC open-loop Injection saatavana laiteohjelmistosta 1.3

NORDAC PRO SK 500P

  • Tehoalue: 0,25 – 160 kW
  • taajuusmuuttaja kytkentäkaappiasennukseen
  • usean Protokollan Ethernet-rajapinta helpottaa järjestelmäintegraatiota
  • USB-portti jännitteettömään parametrointiin
  • CFC open-loop Injection saatavana laiteohjelmistosta 1.4

IE4-synkronimoottorit

  • Tehoalue: 1,1 – 5,50 kW
  • hyötysuhdeluokka IE4
  • globaalit hyväksynnät

IE5+-synkronimoottorit (TENV)

  • Tehoalue: 0,35 – 2,20 kW
  • suurin hyötysuhdeluokka IE5+
  • jatkuvasti korkea hyötysuhde koko säätöalueella
  • tuulettimeton, hygieeninen rakenne, NXD-pintakäsittely optiona
  • globaalit hyväksynnät

IE5+-synkronimoottorit (TEFC)

  • Tehoalue: 0,35 – 11,00 kW
  • hyötysuhdeluokka IE5+
  • jatkuvasti korkea hyötysuhde koko säätöalueella
  • globaalit hyväksynnät

DuoDrive

  • Tehoalue: 0,35 – 3,0 kW
  • Integroitu vaihdemoottorikonsepti, IE5+-moottori ja 1-yksiportainen hammasvaihde
  • suuri järjestelmähyötysuhde
  • hygieeninen rakenne, NXD-pintakäsittely optiona

Miten CFC open-loop Injection -säätö toimii?

Injektioperustainen pyörimisnopeussäätö on vektorisäätömenetelmä, joka säätää synkronimoottorien pyörimisnopeutta ja vääntömomenttia tarkasti myös ilman pulssianturia. Synkronimoottorien roottorien asento tunnistetaan injektoimalla virtasignaaleja moottorin käämijärjestelmään. Roottorin asento voidaan määritellä luotettavasti tästä saatavista arvoista.

Lue lisää NORDin moottorin säädöistä.

Haluatko tietää lisää CFC open-loop Injection -säädöstä? Kiinnostavatko muutkin säätömenetelmät - anturintakaisinkytkennällä tai ilman sitä -, joita NORDin tuotevalikoima sisältää? Haluat tietää, mikä moottorin ohjaus soveltuu parhaiten käyttötarkoitukseesi ja miten se integroidaan parhaiten.

Asiantuntijamme vastaavat mielellään kysymyksiisi. Ota yhteyttä!