AS-Interface-järjestelmä ja NORD-käyttöelektroniikka

ASi-järjestelmien jälkiasennuksen toteuttaminen NORDin kanssa

Onko seuraava ongelma tuttu?

Etsit korvaavaa vaihtoehtoa käyttöelektroniikalle, jota ei ole enää saatavana, tai haluat modernisoida ASi-järjestelmän.

NORD tarjoaa joustavasti integroitavia käyttöratkaisuja, jotka liittyvät saumattomasti ASi-väyläjärjestelmiisi – sekä jälkiasennusprojekteina tai käytössä oleviin laitteeisiin.

Integroidut käyttöelektroniikat NORDAC LINK ja NORDAC FLEX ovat pistoliitettäviä Plug and Play -ratkaisuja, jotka mahdollistavat nopean käyttöönoton, järjestelmän suuren käytettävyyden ja täyden yhteensopivuuden nykyisten laitteistojen kanssa. NORD on näin tukenasi, kun modernisoit ASi-väyläjärjestelmiäsi taloudellisesti ja turvaat niiden toiminnan tulevaisuudessa.

Lataa esite

AS-Interface-järjestelmien etuja

Asennuskustannukset, käyttöönottoajat ja huoltokustannukset ovat usein ratkaisevia tekijöitä. Varsinkin lukuisia antureita ja toimilaitteita sisältävien käyttöratkaisujen ja sovellusten kaapelointi voi olla kallista ja altista virheille.

AS-Interface (ASi) tarjoaa tehokkaan ratkaisun: Alimman kenttätason älykäs kenttäväyläjärjestelmä yksinkertaistaa huomattavasti anturien ja toimilaitteiden yhdistämistä. Tiedot ja energia siirretään samalla kaksijohtimisella profiilikaapelilla, joten kaapeloinnin tarve on huomattavasti vähäisempi. Vähän energiaa tarvitsevien yksiköiden virta voidaan syöttää suoraan.

Järjestelmän yksinkertainen topologia mahdollistaa komponenttien joustavan integroinnin ja laajennuksen, ASi-muutoksen tai ASi-jälkiasennuksen. Automaattinen osoitteen määritys sekä diagnoositoiminnot helpottavat lisäksi käyttöönottoa ja toimintaa. AS-Interface-järjestelmät vähentävät siten ajan sekä materiaalin tarvetta ja minimoivat potentiaaliset virheen lähteet – erityisesti, kun käyttöratkaisut ovat integroituja.

NORD ASi-sovellusten luotettavaan integrointiin

Järjestelmäintegraatio sujuu NORD-käyttötekniikalla erityisesti yksinkertaisesti. NORDAC LINK:iä ja NORDAC FLEX:iä voidaan käyttää joustavasti taajuusmuuttajina, joissa on integroitu ASi. Myös NORDAC LINK moottorin käynnistin ja sen ASi on-board voidaan integroida saumattomasti nykyisiin järjestelmiin – sillä ne tukevat ASi V2.0:a ja ASi V3.0:a. Plug and Play -ratkaisuina ne soveltuvat täydellisesti ASi-jälkiasennukseen nykyisiin järjestelmiin – jopa käytön aikana.

Elektronisen NORD-käyttötekniikan jälkiasennuksen etuja

  • Maailmanlaajuinen saatavuus ja tuki
  • Maailmanlaajuinen Airport ja Warehouse -alueen osaaminen
  • Pistoliitettävät, standardisoidut Plug and Play -ratkaisut
  • Suunnittelun neuvonta ja tuki
  • Yksilöllinen konfiguroitavuuden ja toimintojen laajentamisen mahdollisuus
  • Hajautettu käyttöelektroniikka 22 kW:iin asti
  • AS-Interface -standardin V2.0 ja V3.0 tuki
  • Yksinkertainen jälkiasennus nykyisiin järjestelmiin

NORDin elektroninen käyttötekniikka, jossa integroitu ASi-rajapinta

NORDAC LINK SK 155E –
Moottorin käynnistin

  • Asennus seinälle
  • Standardisoidut pistoliittimet
  • Vapaasti konfiguroitava
  • Moduulirakenne
  • Tehoalue: 0,06 – 3,0 kW

NORDAC LINK SK 250E –
taajuusmuuttaja

  • Asennus seinälle
  • Standardisoidut pistoliittimet
  • Vapaasti konfiguroitava
  • Moduulirakenne
  • Tehoalue: 0,37 –7,5 kW

NORDAC FLEX SK 200E –
taajuusmuuttaja

  • Moottori- ja seinäasennus
  • Suora johdotus tai standardisoidut pistoliittimet
  • Toimintojen mukautukset
  • Erittäin kompakti, tilaa säästävä rakenne
  • Tehoalue: 0,25 – 22 kW

Slave Profile yleiskatsaus

NORDin käyttöelektroniikkaan on integroituja erilaisia ASi Slave Profileja, jotka mahdollistava nopean ja yhteensopiva yhdistämisen nykyisiin AS-järjestelmiin. Yleiskatsaus näyttää tuettavien versioiden V3.0 ja V2.0 tärkeät tekniset ominaisuudet – tiiviinä pakettina suunnitteluun ja järjestelmäintegraatioon.

ASi Slave V3.0 ASi Slave V2.0
Slave-profiili S − 7.A S − 7.0
I/O Code 7 7
ID-koodi A 0
Ulkoinen ID Code 1/2 7 F
Osoite 1A − 31A ja 1B − 31B
(toimitustila: 0A)
1 − 31
(toimitustila: 0)
Sykliaika Slave → Master ≤ 10 ms
Master → Slave ≤ 21 ms
≤ 5 ms
Hyötytietojen lukumäärä (BUS-I/O) 4I / 40 4I / 40

Jälkiasennusprojektiesi ratkaisu

Jälkiasennus tai järjestelmät laajennus – hajautetut taajuusmuuttajat ja käynnistimet ASi-rajapintoineen tarjoavat joustavia mahdollisuuksia nykyisiin laitteistoihin.

Kaikki tiedot ovat tiivistettyinä esitteessämme.

Lataa nyt maksuttomasti

Ota yhteys alan asiantuntijoihimme

NORD ASi -laitteet NORDAC LINK- ja NORDAC FLEX -taajuusmuuttajineen tarjoavat tehokkaat toiminnot ja yksinkertaisen integraation. Ne soveltuvat täydellisesti nykyisen laitteistojen modernisointiin tai standardiratkaisuksi uusiin projekteihin. Autamme mielellämme löytämään oikean käyttöratkaisun. Ota yhteyttä.

NORD-palvelut

Suunnittelu ja engineering

Käytön suunnittelu helposti
Modulaarinen NORD-järjestelmämme tarjoaa monipuolisia käyttöratkaisuja asiakkaidemme lähes kaikkiin käyttötarpeisiin. Tietoihin voi hukkua, jos vaihtoehtoja on paljon. Digitaalinen itsepalvelu tai henkilökohtainen neuvonta: Tuemme käytön valinnassa ja näytämme, miten saat tuloksesi parhaat mahdolliset käyttöjärjestelmät.

Modernisointi ja laajennus

Teknisesti ajan tasalla
Laitteiston modernisointi päivittää tekniikan uudemmaksi, lisää tehokkuutta ja pienentää siten CO₂-jalanjälkeä. Hyödy tekniikan edistyksestä ja modernisoi uusi käyttötekniikkasi ajan tasalle! NORD on osaava ja kokenut kumppanisi.

NORD ECO Service

Löydä säästöpotentiaalisi
NORD ECO Service antaa yksityiskohtaisen kuvan laitteistosi kulutuksesta ja kattaa tuloanalyysin perusteella mahdollisuudet alentaa energian tarvetta.