- Tehoalue: 0,25–7,5 kW
- Kotelointi: IP55, IP66
- Seinä- tai moottoriasennus
- Flexible use via switching mode and soft start
- Easy to integrate into any system thanks to motor protection and reversing function
Vaiheittainen lopettaminen
NORDAC START - SK 135E - moottorin käynnistin
Kestävät pinnat, erittäin pitkä käyttöikä
Quick installation, low-wear starting
Elektroninen NORDAC START -moottorin käynnistin on integroitu, kulumaton sähköinen moottorin käynnistin kaikkiin kytkentä- pehmeäkäynnistyssovelluksiin. Siinä on suunnanvaihtotoiminto ja sisäinen moottorisuoja, joten sen voi liittää joustavasti mihin tahansa järjestelmään.
Tuoteversiot
- Tehoalue: 0,25–7,5 kW
- Kolmivaiheinen 200–240 V / 380–500 V
- Kotelointi: IP55, IP66
- Moottoriasennus, seinäasennus
Tuotteen ominaisuudet
- 2 x digitaalinen tulo, 2 x digitaalinen lähtö
- Parametrointi pistoliitettävällä ohjausmoduulilla, NORDCON-ohjelmistolla tai sovelluksella
- Suunnanvaihtotoiminto
- Käytön valvontatoiminto, johon sisältyy moottorin valvonta ja moottorin termistorivalvonta
- Moottorin jarrun hallinta
- Integroitu linjasuodatin
- Asynkronimoottorien ohjaus
Tärkeä ilmoitus:
Product is being phased out; transition to successor solution.
Seuraajatuote
NORDAC FLEX - SK 200E - taajuusmuuttaja
Enemmän joustavuutta, vähemmän kustannuksia
- Tehoalue: 0,25 - 22 kW
- Kotelointi: IP55, IP66
- Seinä- tai moottoriasennus
- Maksimaalinen joustavuus moduulirakenteella
- High functionality for a wide range of applications
Seuraajatuote
NORDAC ON/ON+ SK 300P
Integroitu taajuusmuuttaja
- Tehoalue: 0,37 - 3,7 kW
- Kotelointi: IP55, IP66
- Seinä- tai moottoriasennus
- Usean protokollan Ethernet-rajapinta
- Liitä ja käytä -ratkaisu, nopea käyttöönotto
Seuraajatuote
NORDAC LINK - SK 250E - taajuusmuuttaja
Nopea asennus, helppo huolto
- Tehoalue: 0,37–7,5 kW
- Kotelointi: IP55, IP65
- Seinäasennus
- Helppo asentaa ja huoltaa hyvän liitettävyyden ansiosta
- Räätälöi asetukset käyttösovelluksen mukaan
Tuotteen elinkaaren hallinta
Suunnittele. Kehitä. Modernisoi.
Jotta voisit suunnitella järjestelmäsi luotettavasti pitkällä aikavälillä, määritämme kaikille tuotepolville elinkaaren vaiheen. Täältä saat selville, mitä kukin vaihe tarkoittaa ja mitä palveluita sinulle on tarjolla kussakin vaiheessa.
LisätietojaNORD-työkalut sovelluksesi tueksi.
Ohjelmistotyökalumme, tietomme ja toiminnot helpottavat NORD-käyttöratkaisun optimaalista hyödyntämistä. Löydät täältä valitsemallesi tuotteelle sopivat moduulit. Kiinnostuitko? Tutustu sitten ohjelmisto-osiossamme kaikkiin sovellustuen tarjoamiin vaihtoehtoihin.
Palvelumme käyttöratkaisullesi
Tuemme sinua alkuperäisestä projektisuunnittelusta käyttöönottoon asti ja tarjoamme pitkäaikaista tukea yksilöllisiin tarpeisiisi. Löydät alla tärkeimmät palveluaiheet tuotevalikoimallesi. Etkö löydä etsimääsi? Käy kattavassa palveluosastossamme !