- Tehoalue: 0,25–160 kW
- Kotelointi: IP 20
- Flexibly adjustable thanks to scalable Ethernet interfaces
- Scalable range of functions with plug-in optional modules
- Multiple axis operation controllable via multi-encoder interface
Vaiheittainen lopettaminen
NORDAC PRO SK 500E -taajuusmuuttaja
Kattavat ominaisuudet ja täydet tehot
Powerful and for universal use
NORDAC PRO on kaikkiin käyttösovelluksiin sopiva taajuusmuuttaja. Sen tehoalue on laaja, ja toiminnot ovat laajennettavissa pistoliitettävillä lisämoduuleilla. Skaalautuvat toiminnot ja monipuoliset rajapintavaihtoehdot takaavat sen optimaalisen mukautumisen monenlaisiin tarpeisiin.
Tuoteversiot
- Tehoalue: 0,25–160 kW
- Yksivaiheinen 110–120 V, yksi-/kolmivaiheinen 200–240 V, kolmivaiheinen 380–480 V
- Kotelointi: IP 20
- Turvatoiminnot
- SK TU3 -laajennusmoduuli
Tuotteen ominaisuudet
- 7 x digitaalinen tulo, 2 x digitaalinen lähtö, 2 x rele, 2 x analoginen tulo, 1 x analoginen lähtö
- I/O-laajennus lisävarusteena
- Turvatoiminnot: STO, SS1
- Ethernet-rajapinta on laajennettavissa kutakin lisämoduulia varten
- Enkooderirajapinnat: TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopen
- Kaikkien NORD-taajuusmuuttajien kanssa yhdenmukainen parametrirakenne
- Parametrointi pistoliitettävän ohjausmoduulin, NORDCON-ohjelmiston tai sovelluksen kautta
- Neljä suoraan valittavissa olevaa parametritietuetta
- Moottorin jarrun ohjaus, nostolaitetoiminto
- Nelikvadranttikäyttö integroidun jarruhakkurin yhteydessä
- Jännite- ja taajuusvalvonta, virtavektorivalvonta avoimen ja suljetun silmukan ohjauksessa
- Tarkkuussäätö ja hyvät ylikuormitettavuusominaisuudet synkroni- ja oikosulkumoottorien yhteydessä
- PLC-ominaisuudet käyttölaitteiden toimintoja varten
- Integroitu POSICON-paikoitustila ja synkronoitu käyttö
- Integroitu linjasuodatin
- Viimeisin osto
- 2027-04-30
- Viimeinen toimitus
- 2027-12-11
- Tuen ja palvelun päättyminen (LTS)
- 2030-04-30
Tärkeä ilmoitus:
Product is being phased out; transition to successor solution
Seuraajatuote
NORDAC PRO SK 500P -taajuusmuuttaja
Yksi tuote, lukemattomia hyötyjä
- Tehoalue: 0,25 - 22 kW
- Kotelointi: IP 20
- Moniprotokollainen Ethernet-rajapinta
- USB-liitäntä jännitteetöntä parametrointia varten
- Useita pulssianturirajapintoja, monipuoliset käyttömahdollisuudet
Tuotteen elinkaaren hallinta
Suunnittele. Kehitä. Modernisoi.
Jotta voisit suunnitella järjestelmäsi luotettavasti pitkällä aikavälillä, määritämme kaikille tuotepolville elinkaaren vaiheen. Täältä saat selville, mitä kukin vaihe tarkoittaa ja mitä palveluita sinulle on tarjolla kussakin vaiheessa.
LisätietojaNORD-työkalut sovelluksesi tueksi.
Ohjelmistotyökalumme, tietomme ja toiminnot helpottavat NORD-käyttöratkaisun optimaalista hyödyntämistä. Löydät täältä valitsemallesi tuotteelle sopivat moduulit. Kiinnostuitko? Tutustu sitten ohjelmisto-osiossamme kaikkiin sovellustuen tarjoamiin vaihtoehtoihin.
Palvelumme käyttöratkaisullesi
Tuemme sinua alkuperäisestä projektisuunnittelusta käyttöönottoon asti ja tarjoamme pitkäaikaista tukea yksilöllisiin tarpeisiisi. Löydät alla tärkeimmät palveluaiheet tuotevalikoimallesi. Etkö löydä etsimääsi? Käy kattavassa palveluosastossamme !