- Tehoalue: 0,25 - 22 kW
- Kotelointi: IP 20
- Moniprotokollainen Ethernet-rajapinta
- USB-liitäntä jännitteetöntä parametrointia varten
- Useita pulssianturirajapintoja, monipuoliset käyttömahdollisuudet
NORDAC PRO SK 500P -taajuusmuuttaja
Yksi tuote, lukemattomia hyötyjä
The control cabinet inverter for all drive applications
NORDAC PRO on taajuusmuuttaja kaikkiin käyttösovelluksiin. NORDAC PRO on jo Basic-versiona SK 500P erittäin monipuolinen. Advanced-versio SK530P laajentaa käyttöaluetta ja on modulaarisesti laajennettavissa valinnaisella SKCU5-moduulilla. Jotta laite voidaan liittää tehokkaasti Ethernet-pohjaisiin ohjausjärjestelmiin, SK 550P:ssä on sisäinen moniprotokolla-Ethernet -liitäntä. NORDAC PRO:n suuri käyttömukavuus perustuu lisävarusteena saatavaan Bluetooth-liitäntään, SD-muistikortin käyttömahdollisuuteen parametrien, laiteohjelmiston ja käyttötietojen tallennusvälineenä sekä USB-liitäntään, joka mahdollistaa jännitteettömän taajuusmuuttajan parametroinnin pakkauksessa. Uusimpien komponenttien käyttö mahdollistaa erittäin kompaktin rakenteen ja tilaa säästävän asennuksen.
Tuoteversiot
- Tehoalue: 0,25–5,5 kW
- Yksivaiheinen 200–240 V, kolmivaiheinen 380–480 V
- Saatavana perusmalli ja kehittynyt malli
- Kotelointi: IP20
- Turvatoiminnot
- Pistoliitettävä SK TU5 -ohjausmoduuli
- SK CU5 -laajennusmoduulit
Tuotteen ominaisuudet
- 7 x digitaalinen tulo, 2 x digitaalinen lähtö, 2 x rele, 2 x analoginen tulo, 1 x analoginen lähtö
- I/O-laajennus lisävarusteena
- Turvatoiminnot: STO, SS1
- Integroitu Ethernet-rajapinta määritettävissä parametriasetuksin
- Enkooderirajapinnat: HTL, TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopen
- USB-rajapinta jännitteettömään parametrointiin
- SD-korttipaikks parametritojen tallentamiseen/siirtäminen
- Maks. 2,2 kW plug-in -liitännät käyttöjännitteelle ja ohjaussignaaleillel
- Kaikkien NORD-taajuusmuuttajien kanssa yhdenmukainen parametrirakenne
- Parametrointi pistoliitettävän ohjausmoduulin, NORDCON-ohjelmiston tai sovelluksen kautta
- Neljä suoraan valittavissa olevaa parametritietuetta
- Moottorin jarrun ohjaus, nostolaitetoiminto
- Nelikvadranttikäyttö integroidun jarruhakkurin yhteydessä
- Jännite- ja taajuusvalvonta, virtavektorivalvonta avoimen ja suljetun silmukan ohjauksessa
- Tarkkuussäätö ja hyvät ylikuormitettavuusominaisuudet synkroni- ja oikosulkumoottorien yhteydessä
- PLC-ominaisuudet käyttölaitteiden toimintoja varten
- Integroitu POSICON-paikoitustila ja synkronoitu käyttö
- Integroitu linjasuodatin
Tärkeä ilmoitus:
Product is available in series production.
Tuotteen elinkaaren hallinta
Suunnittele. Kehitä. Modernisoi.
Jotta voisit suunnitella järjestelmäsi luotettavasti pitkällä aikavälillä, määritämme kaikille tuotepolville elinkaaren vaiheen. Täältä saat selville, mitä kukin vaihe tarkoittaa ja mitä palveluita sinulle on tarjolla kussakin vaiheessa.
LisätietojaNORD-työkalut sovelluksesi tueksi.
Ohjelmistotyökalumme, tietomme ja toiminnot helpottavat NORD-käyttöratkaisun optimaalista hyödyntämistä. Löydät täältä valitsemallesi tuotteelle sopivat moduulit. Kiinnostuitko? Tutustu sitten ohjelmisto-osiossamme kaikkiin sovellustuen tarjoamiin vaihtoehtoihin.
Palvelumme käyttöratkaisullesi
Tuemme sinua alkuperäisestä projektisuunnittelusta käyttöönottoon asti ja tarjoamme pitkäaikaista tukea yksilöllisiin tarpeisiisi. Löydät alla tärkeimmät palveluaiheet tuotevalikoimallesi. Etkö löydä etsimääsi? Käy kattavassa palveluosastossamme !