Moteur NORD UNIVERSAL
Moteurs UNIVERSAL
Le nouveau moteur UNIVERSAL à haut rendement de NORD DRIVESYSTEMS étend la gamme de moteurs pour les principaux marchés dans le monde comme l'Europe, les États-Unis, le Canada, la Chine et la Russie. Certifié CE, UL, CSA, CCC, EAC, ISI et UA, il est disponible dans des plages de puissances comprises entre 0,12 et 45 kW. Le moteur UNIVERSAL est équipé en série d'un capteur de température (TF).
Le moteur est disponible avec les tailles IEC 63 à 225 dans les versions suivantes :
- Moteur à pattes (B3)
- Moteur à bride (B5 ou B14)
- Bride NEMA-C
- Moteur à pattes NEMA
Autres options disponibles :
- fiche de raccordement moteur (MS)
- Capots de protection simples ou doubles
- Frein mécanique (BRE+)
- Ventilation forcée (F)
- Protection IP66