La CEM est un sujet très complexe pour lequel il n'existe pas de réponse générale. Des perturbations électromagnétiques peuvent par exemple survenir dans les entrées de commande (entrée digitale/analogique, codeur, système de bus) et entraîner des signaux indésirables, des dysfonctionnements et même des endommagements. En cas de problème, des spécialistes en CEM doivent être contactés.
Mesures générales pour éviter les problèmes de CEM :
- Un blindage correct du variateur de fréquence est important pour minimiser les perturbations électromagnétiques.
- Des composants de déparasitage comme des filtres, inductances et condensateurs peuvent réduire le bruit et les émissions électromagnétiques.
- Utilisation de câbles de haute qualité parfaitement blindés et réduction des tronçons de câbles.
- Une mise à la terre optimale est importante pour minimiser les perturbations électromagnétiques. (Par ex. TI 80_0019)
- L'installation doit être réalisée selon les consignes du fabricant et conformément aux normes correspondantes. (Par ex. TI 80_0019, TI 80_0011)
- Séparation des câbles de haute et basse tension.
- Le réseau d'alimentation doit être équilibré symétriquement.
- Torsion des fils.
- Il est possible d'utiliser des ferrites pour câble afin de réduire les perturbations présentes.