Moteurs lisses
Moteurs asynchrones
Les moteurs à carcasse lisse NORD sont fabriqués dans nos propres usines et approvisionnent tous les marchés importants à travers le monde. Grâce à leur conception lavable, ces moteurs conviennent entre autres à l’industrie agro-alimentaire. Ils sont proposés en deux versions lisses, à boitier sans frottement et nsd tupH. Les options supplémentaires suivantes sont également proposées :
- Options côté B : Frein (BRE), code incrémental (IG)
- Protection moteur: sonde de température (TF), moniteur de température (TW), chauffage d'arrêt (SH)
- Branchement moteur : fiche de raccordement moteur (MS)
Moteurs lisses BG71
NOUVEAUTÉ : Les nouveaux moteurs à corps lisse de taille 71 sont disponibles dans trois classes de puissance : 0,12, 0,18 et 0,25 kW. Le niveau d'efficacité IE3 garantit un fonctionnement économique en termes de ressources. Grâce à leur carter en aluminium (classe de protection IP66), ces moteurs sont protégés contre la corrosion.
- SK 71SP/4 HM(T)
- SK 71MP/4 HM(T)
- SK 71LP/4 HM(T)
- SK 80LH/4 HM(T)
- SK 90SH/4 HM(T)
- SK 100SH/4 HM(T)
- F11SK 100LH/4 HM(T)