NOUVEAU
DuoDrive
Une solution deux en un
DuoDrive est un concept révolutionnaire de réducteur / moteur intégré dans une conception hygiénique et lavable. Il combine le moteur IE5 + à haut rendement et un réducteur à engrenages hélicoïdaux à un étage dans un même carter. Grâce à son rendement optimisée, sa densité de puissance élevée et d'émissions sonores très faibles, il est particulièrement adapté aux utilisations dans les domaines de l'intralogistique, de l'industrie alimentaire et pharmaceutique. Associée à sa simple mise en service plug-and-play, la solution complète DuoDrive se traduit par une réduction significative du coût total de possession ( TCO) par rapport aux autres systèmes d'entraînement.
Disponible à partir de l'été 2021.
- Plug & play solution pour une mise en service rapide
- Conception hygiénique
- Options de fixation flexibles: bride B5, bride B14
- Volume d'installation compact et donc peu encombrant
- Densité de puissance élevée
- Fonctionnement silencieux grâce à de très faibles émissions sonores
- Moins de pièces d'usure se traduisent par moins d'entretien