Réducteurs à vis sans fin MONOBLOC

Silencieux et puissant

  • Puissance: 0.16 HP - 20 HP
  • Couple: 823 lb-inch - 27,066 lb-in
Tailles: 6

NOUVEAU: Nous avons entièrement repensé notre réducteur à roue et vis sans fin à deux étages SK 02040. Le nouveau SK 02040.1, fabriqué à partir d'aluminium à haute résistance, remplace le produit précédent. Le carter en aluminium moulé sous pression garantit une résistance et une rigidité maximales avec un faible poids et peut être protégé par des mesures supplémentaires telles que le traitement de surface très efficace nsd tupH. Le SK 02040.1 a une large plage de puissance de 0,12 à 1,1 kW et un couple de sortie jusqu'à 100 Nm. La large gamme de rapports de réduction (de 5,37: 1 à 330: 1) permet une adaptation optimale aux exigences du client. Le moteur peut être monté directement sans accouplement ou via un adaptateur (IEC ou NEMA).

  • Réducteurs à arbre creux ou plein
  • Versions embrochables, à pattes ou à bride
  • Réducteurs angulaires

  • Fonctionnement progressif et silencieux
  • Grande résistance aux surcharges
  • Conception robuste pour une longue durée de vie et une maintenance aisée
  • Capacités de charge axiales et radiales élevées assurant un fonctionnement sûr
  • Carter robuste en fonte grise
  • Versions spécifiques aux applications

B1000 - Gear Units


B1000 - Gear Units
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

B2000 - Notice de mise en service et d’entretien


B2000 - Notice de mise en service et d’entretien
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

TI 80_0042 - Tech. Information / Data Sheet - Oil quantity


TI 80_0042 - Tech. Information / Data Sheet - Oil quantity
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

G1000_IE3_ Gear Units & Gear Motors - G1000 Gear Units & Gear motors IE3


G1000_IE3_ Gear Units & Gear Motors - G1000 Gear Units & Gear motors IE3
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+


G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

A6032 - Drive Solution for Stage Technology


A6032 - Drive Solution for Stage Technology
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

A6033 - Food and Beverage Industry - Drives


A6033 - Food and Beverage Industry - Drives
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

DS1120 - Helical Worm Product Datasheet DS1120


DS1120 - Helical Worm Product Datasheet DS1120
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

F1300 - Motoréducteurs NORD


F1300 - Motoréducteurs NORD
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

I8160 - Image brochure - The company


I8160 - Image brochure - The company
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

S4200 - Der Antrieb, Reliable Flexible Internatiional


S4200 - Der Antrieb, Reliable Flexible Internatiional
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Technical Information - INFORMATIONS TECHNIQUES


Technical Information - INFORMATIONS
TECHNIQUES
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

PL1030 - Part Lists - UNICASE Helical Worm Gear Units


PL1030 - Part Lists - UNICASE Helical Worm Gear Units
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

PL1080 - Part Lists - Attachment Options


PL1080 - Part Lists - Attachment Options
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C010001_2821 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001_2821 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C020006_3020 - Déclaration de conformité EAC de l'Union douanière – Moteurs et motoréducteurs – Getriebebau NORD GmbH


C020006_3020 - Déclaration de conformité EAC de l'Union douanière – Moteurs et motoréducteurs – Getriebebau NORD GmbH
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C020007_1319 - Certificat de conformité - Moteurs et motoréducteurs - Getriebebau NORD GmbH


C020007_1319 - Certificat de conformité - Moteurs et motoréducteurs - Getriebebau NORD GmbH
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C020007_2620 - Certificate of conformity - gear - Getriebebau NORD GmbH


C020007_2620 - Certificate of conformity - gear - Getriebebau NORD GmbH
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C020009_1319 - Certificate of conformity - gear - NORD Privody Russia


C020009_1319 - Certificate of conformity - gear - NORD Privody Russia
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C020009_1319 - Certificat de conformité - Moteurs et motoréducteurs - NORD Privody Russie


C020009_1319 - Certificat de conformité - Moteurs et motoréducteurs - NORD Privody Russie
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C020010_3123 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation


C020010_3123 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C020018_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 1 and 2 - No. 01100


C020018_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 1 and 2 - No. 01100
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C020019_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 22 - No. 01101


C020019_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 22 - No. 01101
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C020020_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors gearboxes - Zone 21 and 22 - No. 01102


C020020_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors gearboxes - Zone 21 and 22 - No. 01102
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C060000 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the RoHS Directive


C060000 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the RoHS Directive
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C120001_0321 - Manufacturer`s declaration - DualUse for Gearboxes and Industrial Gear Units


C120001_0321 - Manufacturer`s declaration - DualUse for Gearboxes and Industrial Gear Units
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C411000_3521 - Déclaration de conformité - ATEX 2D+2G| Réducteurs


C411000_3521 - Déclaration de conformité - ATEX 2D+2G| Réducteurs
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings


C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C412000_3521 - Déclaration de conformité - ATEX 3D+3G| Réducteurs


C412000_3521 - Déclaration de conformité - ATEX 3D+3G| Réducteurs
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details