Réducteurs à vis sans fin UNIVERSAL SI

Modulaires et flexibles

  • Puissance: 0.16 HP - 5.5 HP
  • Couple: 186 lb-inch - 3,780 lb-in
Tailles: 5

Les réducteurs à vis sans fin UNIVERSAL SI fournissent une densité de puissance élevée tout en étant compacts. Ils disposent également d’une transmission de couple silencieuse. Grâce à leur structure simple et efficace, ils prennent nettement moins de place que d’autres types de réducteurs.

  • Réducteurs à arbre creux ou plein
  • Versions embrochables, à pattes ou à bride
  • Réducteurs angulaires

  • Grande résistance aux surcharges
  • Versions spécifiques aux applications
  • Fonctionnement progressif et silencieux
  • Version carter en aluminium pour un poids réduit
  • En option, train d'entrée à engrenages cylindriques 10:1 et réducteur combiné à roue et vis
  • Application modulaire, flexible et polyvalente
  • Version nsd tupH possible
  • Roulements sur l’arbre de sortie pour une capacité de charge élevée

B1000 - Gear Units


B1000 - Gear Units
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

B2000 - Notice de mise en service et d’entretien


B2000 - Notice de mise en service et d’entretien
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

TI 80_0042 - Tech. Information / Data Sheet - Oil quantity


TI 80_0042 - Tech. Information / Data Sheet - Oil quantity
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

G1035 - Universal - Réducteurs Roue et Vis, 50 Hz, _ordering_guide


G1035 - Universal - Réducteurs Roue et Vis, 50 Hz, _ordering_guide
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

G1035_IE1_IE2_IE3_50 Hz - Universal - Réducteurs Roue et Vis, 50 Hz,


G1035_IE1_IE2_IE3_50 Hz - Universal - Réducteurs Roue et Vis, 50 Hz,
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

TI60-0002 - Réducteurs en aluminium avec moteur à surface lisse 0,37 -1,1 kW


TI60-0002 - Réducteurs en aluminium avec moteur à surface lisse 0,37 -1,1 kW
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

A6032 - Drive Solution for Stage Technology


A6032 - Drive Solution for Stage Technology
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

A6033 - Food and Beverage Industry - Drives


A6033 - Food and Beverage Industry - Drives
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

A6091 - Drive solutions for packaging machinery


A6091 - Drive solutions for packaging machinery
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

AS0014 - Intralogistics - Pallet conveyor technology


AS0014 - Intralogistics - Pallet conveyor technology
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

CS0004 - Étude de cas - Chronopost


CS0004 - Étude de cas - Chronopost
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

F1300 - Motoréducteurs NORD


F1300 - Motoréducteurs NORD
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

F1400 - Motoréducteurs NORD


F1400 - Motoréducteurs NORD
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

I8160 - Image brochure - The company


I8160 - Image brochure - The company
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

PM0007 - NORD tracks the sun


PM0007 - NORD tracks the sun
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

S1100 - Universal Reducteurs roue et vis


S1100 - Universal Reducteurs roue et vis
  • Télécharger Français
Documentation Details

S3400 - Surface Protection for NORD Drive Solutions


S3400 - Surface Protection for NORD Drive Solutions
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

TI60-0003 - Moteurs industriels pour applications de convoyeur à rouleaux


TI60-0003 - Moteurs industriels pour applications de convoyeur à rouleaux
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Technical Information - INFORMATIONS TECHNIQUES


Technical Information - INFORMATIONS
TECHNIQUES
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

PL1035 - Part Lists -UNIVERSAL Worm Gear Units


PL1035 - Part Lists -UNIVERSAL Worm Gear Units
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

PL1080 - Part Lists - Attachment Options


PL1080 - Part Lists - Attachment Options
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C010001_2821 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001_2821 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C010011_2721 - Certification DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


C010011_2721 - Certification DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C020010_3123 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation


C020010_3123 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C060000 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the RoHS Directive


C060000 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the RoHS Directive
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C120001_0321 - Manufacturer`s declaration - DualUse for Gearboxes and Industrial Gear Units


C120001_0321 - Manufacturer`s declaration - DualUse for Gearboxes and Industrial Gear Units
  • Télécharger Anglais
Documentation Details