Ma solution de maintenance mobile est signée NORD !

Nouvelle application NORDCON APP

  • Accès convivial aux paramètres
  • Sauvegarde et récupération
  • Tableau de bord configurable par l'utilisateur

NORDCON APP

Visualisation via un tableau de bord pour surveiller les entraînements et diagnostiquer les pannes Paramétrage avec fonction d'aide et accès rapide aux paramètres Fonction oscilloscope pour l'analyse de l'entraînement, configurable individuellement Fonction de sauvegarde et récupération qui facilite la gestion des paramètres des entraînements

NORDAC ACCESS BT

Connectée directement au variateur de fréquence, la clé Bluetooth NORDAC ACCESS BT offre un accès mobile pratique aux données de l'entraînement ainsi qu'un contrôle d'accès complet.

NORDAC FLEX SK 200E

Produkt Management - Elektronische Produkte

Performances : 0,25 - 22 kW Classe de protection : IP55, IP65 Installation murale ou sur le moteur