Nouveautés –

NORDAC LINK - variété décentralisée d'interfaces

Avec ses variateurs de fréquence décentralisés de la série NORDAC LINK, NORD DRIVESYSTEMS offre une solution d'entraînement efficace pour une installation rapide et flexible à proximité du moteur. Outre le puissant API (Automate Programmable Industriel) intégré, c'est surtout la grande variété d'interfaces qui fait de ce variateur de fréquence un talent de communication et un système de distribution de terrain polyvalent.

Field distribution system , SK 250E, decentralised drive technology

Brampton, ON, 2020-11-17

Avec des puissances nominales allant jusqu'à 7,5 kW(10 hp), les systèmes de distribution de terrain décentralisés SK 250E de la série NORDAC LINK peuvent traiter les données des capteurs et actionneurs connectés, lancer des séquences de contrôle, communiquer les données d'entraînement et d'application au centre de contrôle ou transmettre des composants en réseau ainsi que communiquer l'état. données via le système de contrôle ou dans les clouds existants. Pour gérer cela, ils sont non seulement librement configurables et compatibles avec tous les systèmes de bus courants, mais également équipés de nombreuses interfaces facilement accessibles sans utiliser d'outils via des connecteurs facile à utiliser. En plus d'une connexion en boucle pour l'alimentation électrique et d'une connexion moteur enfichable, le système de distribution de terrain NORDAC LINK dispose de plus de douze emplacements M12 codés pour les systèmes de bus, STO, encodeur et capteurs. Une interface de communication pour la maintenance et la configuration est accessible via un port RJ12. Alternativement, un port USB peut également être utilisé. L'appareil est équipé de voyants LED pour indiquer les états des signaux de l'emplacement d'option concerné. De plus, les affichages d'état par LED intégrés agissent comme des LED de diagnostic. Le système de distribution de terrain peut être étendu avec jusqu'à deux modules optionnels SK CU4 supplémentaires