Nouveautés –
Le spécialiste des systèmes d'entraînement NORD DRIVESYSTEMS dépasse pour la première fois le milliard d'euros
Avant même le tournant de 2022/2023, NORD DRIVESYSTEMS franchira le seuil du milliard d'euros de chiffre d'affaires. L'entreprise y voit une confirmation de la part de ses clients. « Cela montre à quel point nos solutions d'entraînement répondent aux exigences des différents secteurs industriels et combien NORD est appréciée par ses clients en tant que partenaire fiable et compétent », souligne Gernot Zarp, directeur des ventes de NORD.
Bargteheide, 2022-12-06
NORD développe et fabrique des systèmes d'entraînement composés de réducteurs, de moteurs et d'électronique de commande pour plus de 100 secteurs industriels. Pour le spécialiste des entraînements, il est tout aussi important d'offrir des solutions personnalisées pour un large éventail d'applications que d'accroître l'efficacité énergétique de ses systèmes et de réduire le "coût total de possession" pour ses clients. Le moteur synchrone à aimants permanents innovant IE5+ en est un exemple. Ce nouveau moteur de NORD dépasse actuellement la classe de rendement la plus élevée définie pour les moteurs. Ces moteurs sont très demandés en raison des coûts énergétiques très élevés d'aujourd'hui.
« Nous considérons également la croissance des ventes comme une reconnaissance de la qualité reconnue des produits NORD », déclare M. Zarp. En raison de l'ampleur de sa production, l'entreprise fabrique presque tous les composants dans ses propres usines avec des employés hautement qualifiés dans le monde entier.
« Nous saisissons cet événement comme une incitation à poursuivre l'optimisation, dans l'intérêt de nos clients », souligne M. Zarp.