Nouveautés –
Le système d'entraînement décentralisé de NORD : Avancé, polyvalent, puissant!
L'industrie alimentaire, la technologie de l'emballage, les applications de pompes ou la conception de machines et de systèmes : NORD DRIVESYSTEMS propose une gamme étendue de convertisseurs de fréquence qui peuvent être configurés pour répondre à toutes les exigences de l'application et qui peuvent être intégrés sans problème dans n'importe quel domaine du système. Notre technologie d'entraînement décentralisée est particulièrement avantageuse dans les grands systèmes ainsi que dans les systèmes mobiles et modulaires.
Brampton, ON, 2021-06-21
Avec une gamme modulaire d'entraînement électroniques décentralisées , montées directement sur les moteurs ou à proximité de ceux-ci, les composants d'entraînement de NORD DRIVESYSTEMS offrent une gamme de puissance allant jusqu'à 22 kW, un API intégré pour les tâches et une capacité de branchement pour une large gamme d'applications. Grâce à la technologie NORD, les variateurs décentralisés peuvent être intégrés dans n'importe quelle architecture d'automatisation et réduire considérablement les coûts de conception des installations.
Les avantages de la technologie de contrôle décentralisée:
- Possibilité de réduire la taille de l’armoire de contrôle
- Réduction des exigences de câblage
- Entretien facile
- Mise en service rapide grâce à la préconfiguration en usine
- Facile à modifier et à développer le système à tout moment
- Réduction du coût de conception du site de production
- Réduction de la complexité du système
- Efficacité accrue de l’ensemble du système d’entraînement
Notre variateur de fréquence décentralisé :
NORDAC ON/ON+ – SK 300P : Interface Ethernet intégrée pour une utilisation dans les environnements IIoT
NORDAC LINK – SK 250E : Une solution d'entraînement pratique pour une installation à proximité du moteur
NORDAC FLEX – SK 200E : Notre variateur le plus polyvalent, avec une large gamme d'accessoires
NORDAC BASE – SK 180E : Version économique pour les applications d'entraînement simples
La conception modulaire permet un grand nombre d’extensions et d’options prêtes à l’eau. La compatibilité de l’ensemble de l’unité produit garantit une gamme comparable de fonctions, un fonctionnement uniforme et des options communes pour tous les convertisseurs de fréquence NORD.