Nouveautés –
Agitation et mélange fiables dans des conditions difficiles
Bien que relativement récents, les réducteurs industriels MAXXDRIVE® de NORD DRIVESYSTEMS font partie des solutions d'entraînement éprouvées pour les applications lourdes. Outre le transport, le levage et l'entraînement, le mélange et l'agitation comptent parmi les domaines d'application les plus importants. Pour les agitateurs d'une usine de biogaz non standard aux Pays-Bas, ces puissants réducteurs industriels contribuent de manière significative à la mise en œuvre de la production de gaz.
Brampton, ON, 2025-03-25
Les réducteurs industriels MAXXDRIVE® de NORD DRIVESYSTEMS sont utilisés dans toutes les applications industrielles exigeant des performances élevées et des rapports de réduction élevés. Ils atteignent des couples de sortie allant jusqu'à 282 000 Nm et des puissances allant jusqu'à 6 000 kW. Leur carter monobloc UNICASE™, rigide en torsion, garantit une longue durée de vie grâce à sa capacité à supporter des charges axiales et radiales élevées. NORD est le seul fabricant à fabriquer des réducteurs industriels de ces dimensions et spécifications avec un carter monobloc UNICASE™. Grâce au développement continu de sa gamme, le fabricant de systèmes de solutions d'entraînement répond à des exigences toujours plus spécifiques à l'industrie, notamment en proposant des dimensions à entraxe allongé pour les engins de levage.
Mélange puissant requis
L'agitation et le mélange constituent un domaine d'application important, essentiel dans les installations de biogaz, par exemple. Seul un mélange minutieux des produits à fermenter permet d'obtenir une masse homogène offrant des conditions ambiantes optimales pour les microbes en termes de température, de viscosité et d'acidité. Si les microbes sont actifs, ils produisent suffisamment de biogaz. L'extension de l'installation de biogaz de la grande exploitation agricole du groupe néerlandais Smits Groep a toutefois posé un défi aux concepteurs de la technologie de mélange. Contrairement à la pratique courante, les agitateurs rotatifs devaient mélanger une base rectangulaire d'environ 1 200 m² au lieu d'une base circulaire. Une autre difficulté résidait dans le fait que les tours comptaient plus de piliers en béton que de poutres de toit.
Haute performance
Le fabricant néerlandais de systèmes Jongia Mixing Technology a développé un concept où deux agitateurs haute performance par tour assurent la production de biogaz. Ce système est mis en œuvre grâce à des réducteurs industriels MAXXDRIVE®. Chaque agitateur, doté d'arbres de 4,5 mètres, est entraîné par un réducteur industriel NORD. L'application utilise un total de 16 réducteurs avec un rapport de vitesse de 123:1, une puissance de 37 kW et un couple de sortie de près de 29 000 Nm.
L'installation de biogaz est en service depuis près d'un an. Le groupe Smits est satisfait. Il prévoit déjà la construction d'une autre installation de biogaz avec huit fermenteurs afin d'augmenter encore son volume de biogaz. Une fois de plus, avec la participation de Jongia et NORD.