Nouveautés –
Des systèmes aux solutions
Grâce à sa gamme de produits modulaire, NORD DRIVESYSTEMS propose de nombreuses combinaisons de moteurs, de réducteurs et d'électronique d'entraînement. Outre son expertise orientée applications, NORD développe des solutions d'entraînement parfaitement adaptées aux besoins de plus de 100 secteurs.
Hillegom / Zoersel, 2025-06-03
Qu'il s'agisse de transporter des marchandises, de pétrir de la pâte ou de soulever des charges lourdes : chaque mouvement nécessite un entraînement. Cependant, chaque application a ses propres exigences. En tant que développeur de solutions d'entraînement, NORD propose tous les composants de la technologie d'entraînement via une gamme de produits modulaires , combinables selon différentes configurations. NORD assure la sélection, la conception et le calcul des entraînements. Les systèmes d'entraînement composés d'un réducteur, d'un moteur et d'une électronique d'entraînement constituent ainsi des solutions sur mesure pour des applications industrielles spécifiques. NORD peut ainsi répondre à un large éventail d'exigences spécifiques.
Un système modulaire aux multiples solutions
L'exigence d'efficacité énergétique en est un exemple. NORD propose des moteurs électriques utilisables dans le monde entier et conformes à toutes les réglementations internationales en vigueur. Avec les moteurs synchrones IE5+ , NORD dépasse le rendement de la classe d'efficacité énergétique la plus élevée actuellement définie (IE5). Ils font également partie du concept de réducteur/moteur intégré DuoDrive, qui associe le moteur IE5+ à un motoréducteur mono-étage dans un même carter. DuoDrive atteint l'un des rendements les plus élevés du marché dans cette classe de puissance. Les utilisateurs bénéficient également de l'expertise de NORD et de services complémentaires, tels que l'analyse d'efficacité NORD ECO , qui permet d'optimiser la consommation énergétique des futurs entraînements.
Un autre exemple actuel est la surveillance d'état, que NORD peut intégrer à ses solutions d'entraînement. Grâce à une solution IIoT, il est possible de déterminer et d'analyser les données d'entraînement et d'état via l'automate programmable intégré du variateur de fréquence. Ces données peuvent également être mises à disposition des systèmes centraux des utilisateurs. Cela fournit des informations importantes pour la maintenance prédictive, permettant aux machines et aux équipements d'être entretenus de manière proactive, tout en réduisant les temps d'arrêt et en augmentant l'efficacité globale du système.
NORD : Des solutions pour des performances optimales
« Les exigences évoluent, et nous poursuivons activement cette évolution » déclare Jörg Niermann, directeur marketing chez NORD. « Nous développons continuellement nos composants d'entraînement afin de proposer à nos clients des solutions qui les aident à progresser techniquement, économiquement et durablement. » En combinant une large gamme de produits modulaires avec une expertise technique et des connaissances dans plus de 100 secteurs, NORD crée des systèmes d'entraînement adaptés à des besoins spécifiques et fournis sous forme de solutions complètes à partir d'une source unique.