Bulk Material Handling and Mineral Processing
Reference reports from our bulk material customers
The gear units from NORD DRIVESYSTEMS meet the demands of the construction industry. Our customized drive solutions reliably operate conveyor systems for crushed stone and gravel products.
Convoyeurs à bande, H+E Logistik (Allemagne)
NORD fournit à H+E Logistik GmbH des technologies d'entraînement fiables, durables et nécessitant peu d'entretien pour l'évacuation des boues argileuses dans le cadre de l'extension du réseau de transports en commun londonien.
Gravière, NorStone (Norvège)
En déployant des motoréducteurs NORD robustes et flexibles, NorStone a pu diminuer son investissement, renforcer la fiabilité opérationnelle et réduire les coûts énergétiques.
La SMIL a équipé les convoyeurs de la carrière de Durance Granulats d'entraînements NORD, augmentant ainsi la capacité de 25 %.
Convoyeurs pour mines à ciel ouvert, TECHMI (Macédoine du Nord)
Dans l'exploitation minière à ciel ouvert en Macédoine du Nord, TECHMI s'appuie sur la technologie d'entraînement de NORD DRIVESYSTEMS. Trois convoyeurs à bande, dotés d'une puissance d'entraînement maximale de 1 200 kW, assurent le transport fiable de grandes quantités de roche, même à des températures comprises entre -25 °C et +40 °C.
Logistique portuaire, WISCO (Chine)
Plus de 170 motoréducteurs NORD déployés sur le site de WISCO assurent le fonctionnement fiable et sans heurts de grues et machines à godets manutentionnant plusieurs millions de tonnes de minerai de fer.