Újdonságok –

Egyénre szabott hajtásmegoldások raktározási területekre

A raktárt üzemeltetők szigorú követelményeket támasztanak a szállítószalagos rendszereikhez használt hajtásokkal szemben. Kis méret, nagy rendelkezésre állás és energiahatékonyság: ezek az elvárt jellemzők. A NORD egyénre szabott megoldásokat kínál az iparág számára.

Bargteheide, 2021-06-16

NORD-rendszermegoldások alkalmazásával a szállítószalagos technológia energiafogyasztása csökkenthető. A megoldás egy legújabb generációs, nagy hatékonyságú, állandó mágnessel rendelkező IE5+ szinkronmotort és egy NORDAC <i>ON</i> frekvenciaváltót foglal magába. A frekvenciaváltó raktározási területre optimalizált: Ethernet-interfészekkel és programozható logikai vezérlővel rendelkezik, így teljesen IIoT-képes (dolgok ipari internete). A NORD-rendszermegoldások működése állapotfelügyelet keretében monitorozható, ezért igen nagy a rendelkezésre állásuk.

Az IE5+ szinkronmotorok széles frekvenciatartományban használhatók, az Ethernet-dialektusok paraméterek segítségével kapcsolhatók és a hajtásváltozatok száma minimálisra csökkenthető. A NORD IE5+ motorokra jellemző nagyfokú túlterhelhetőség következtében kiválóan a raktári alkalmazás terhelési tartományára optimalizálhatók. A hajtások a NORD valamennyi hajtóművével és hajtáselektronikájával kombinálhatók. A dugaszolható kialakításnak köszönhetően gyorsan telepíthetők és cserélhetők.

Az IE5+ alapú megoldások mellett, a NORD kínálatában egy másik raktári alkalmazásokhoz használható hajtásrendszer is megtalálható. A megoldás egy kiterjesztett üzemi tartományú 87 Hz-es motorból áll, amelynek 350 V-os tekercselése a frekvenciaváltókkal való működésre optimalizált. Az igen kisméretű hajtás kifejezetten jól alkalmazható a raklap-technológia, függőkonvejorok (függesztett termékszállítók), szállítószalagok és lánctagos szállítószalagok területén.