NORDAC FUSION

Motor és frekvenciaváltó integráció a NORDAC ON-nal

A NORDAC FUSION a dinamikus alkalmazásokhoz kínált kompakt megoldás. Összehangolja a decentralizált NORDAC ON/ON+ frekvenciaváltót egy IE3 aszinkron motorral vagy egy IE5+ állandó mágneses szinkronmotorral. A hajtáselektronika és a motor összehangolt egységként működik, akár 3,7 kW rendszer teljesítményig.

Az eredmény egy helytakarékos, teljesen csatlakoztatható hajtásrendszer falra vagy motorra szereléshez, amely csökkenti a telepítési munkát, miközben magas teljesítményt biztosít. Akár aszinkron motorral használják standard szállítószalag-alkalmazásokhoz, akár érzékelő nélküli vezérlésűállandó mágneses szinkronmotorral az energiahatékony működés érdekében, a NORDAC FUSION rugalmas konfigurációs lehetőségeket kínál.

A NORDAC FUSION rendszerkoncepció

A NORDAC FUSION egy világosan felépített rendszerkoncepcióra épül: a NORDAC ON sorozat decentralizált frekvenciaváltói nagy teljesítményű IE3 vagy IE5+ motorokkal kombinálva. Minden kombináció funkcionálisan összehangolt és komplett rendszermegoldásként kapható.

<h3>NORDAC <i>ON</i></h3>

  • NORDAC ON IE3 hajtásokhoz
  • NORDAC FUSION rendszer teljesítménye: akár 3,2 kW
  • Funkcionális biztonság
    • PROFIsafe, FSoE
    • STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS, SSM
    • 2 biztonságos bemenet és kimenet

<h3>NORDAC <i>ON+</i></h3>

  • NORDAC ON+ IE5+ hajtásokhoz
  • NORDAC FUSION rendszer teljesítménye: akár 3,7 kW
  • Funkcionális biztonság
    • PROFIsafe, FSoE
    • STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS, SSM
    • 2 biztonságos bemenet és kimenet

<h3>NORDAC <i>ON</i> PURE</h3>

  • NORDAC ON PURE IE5+ hajtásokhoz (szellőzetlen)
  • NORDAC FUSION rendszer teljesítménye: legfeljebb 1,5 kW
  • Wash-down kivitel

<h3>IE3 aszinkronmotor</h3>

  • IE3 hatékonysági osztály
  • NORDAC FUSION rendszer teljesítménye: legfeljebb 3,2 kW

<h3>IE5+ állandó mágneses szinkronmotor (TENV)</h3>

  • Maximális hatékonyság
  • NORDAC FUSION rendszer teljesítménye: legfeljebb 1,5 kW
  • Higiénikus kialakítás

<h3>IE5+ állandó mágneses szinkronmotor (TEFC)</h3>

  • Legmagasabb hatékonyság
  • NORDAC FUSION rendszer teljesítménye: akár 3,7 kW
  • Ventilátoros hűtés

A NORDAC FUSION előnyei

A NORDAC FUSION-t úgy tervezték, hogy egyszerűen integrálható legyen a meglévő vezérlő- és biztonsági architektúrákba. Az integrált funkcionális biztonság, a multi-stack Ethernet kommunikáció és a plug-and-play kialakítás együttesen egyszerűsítik a telepítést és a rendszer beállítását.

Több funkció kevesebb erőfeszítéssel és nagyobb rugalmasság a rendszertervezésben

  • Rendszer sokoldalúság IE3 és IE5+ motorokkal
    A NORDAC FUSION a frekvenciaváltót IE3 aszinkron motorokkal vagy IE5+ állandó mágneses szinkron motorokkal kombinálja. Mindkét opció széles körű alkalmazási területeket támogat, a standard szállítószalagoktól a nagy hatékonyságú rendszerekig.
  • Plug-and-Play telepítés
    Teljesen csatlakoztatható az áramellátás és a kommunikáció tekintetében. Az előre konfigurált paraméterek gyors üzembe helyezést tesznek lehetővé, és csökkentik a telepítés és az üzembe helyezés munkáját.
  • Integrált PLC-funkciók
    Az integrált programozható logikai vezérlő (PLC) feldolgozza a hajtás-specifikus paramétereket és a hajtással kapcsolatos érzékelőjeleket. Ezenkívül közvetlenül a rendszerben értékeli az üzemállapotokat.
  • Többszintű Ethernet-kapcsolat
    A NORDAC ON támogatja a PROFINET, EtherCAT és EtherNet/IP protokollokat, lehetővé téve a rugalmas integrációt különböző vezérlőarchitektúrákba.
  • Egyszerűsített tervezés
    A szabványosított motor- és frekvenciaváltó-kombinációk csökkentik a változatok komplexitását, és egyszerűsítik a tervezést, a beszerzést és a dokumentációt.

alt

  • Nagy teljesítménysűrűség
    Kompakt kialakításának és kis súlyának köszönhetően a NORDAC FUSION korlátozott beépítési helyet igénylő alkalmazásokhoz is alkalmas.
  • Rugalmas beépítési lehetőségek
    A decentralizált frekvenciaváltó a motorra vagy a falra szerelhető, ami rugalmasságot biztosít a rendszertervezés során.
  • CFC nyitott hurkú injekciós vezérlés
    IE5+ szinkronmotorokkal együtt használva az enkóder nélküli vezérlés további enkóderek nélkül is magas dinamikai teljesítményt biztosít, csökkentve ezzel a rendszer összetettségét és költségeit.
  • Integrált digitális I/O
    4 digitális bemenettel és 2 digitális kimenettel a rendszer további hardver nélkül támogatja a hajtáshoz kapcsolódó funkciókat.
  • Igényes környezetekre tervezve
    A NORDAC FUSION -30 °C-os hőmérsékleten is működik, és IP55, IP66, valamint opcionálisan IP69 védelmi osztályokban kapható.

NORDAC FUSION NORDAC ON PURE és NXD tupH®kiegészítőkkel

Igényes környezetekhez a NORDAC FUSION NORDAC ONPURE változatban is kapható . Az NXD tupH® felületkezelés védi az alumínium házakat mosófolyamatok során. Egy speciális eljárásnak köszönhetően kemény, pórusmentes, korrózióálló felület jön létre, amely ellenáll a savaknak és lúgoknak.

Előnyök: Magas higiéniai színvonal, gyors tisztítás és tartós megbízhatóság.

Minden részlet egy pillanat alatt

A szórólap világos áttekintést nyújt a NORDAC FUSION rendszerkoncepciójáról, beleértve a rendelkezésre álló motor-frekvenciaváltó kombinációkat, teljesítménytartományokat, műszaki kiemelt jellemzőket és alkalmazási lehetőségeket.

Töltse le a teljes PDF-fájlt, hogy megismerje ennek a decentralizált hajtásmegoldásnak minden részletét.

Töltse le most a szórólapot

Csomagolóipari alkalmazás

Frederiksons Verkstads AB (Svédország)

A csomagolási alkalmazásokban használt műanyag láncos szállítószalagokhoz a Frederiksons a NORDAC FUSION-t használja IE3 aszinkron motorokkal és NORDAC ON frekvenciaváltókkal.

A decentralizált plug-and-play rendszer kompakt kialakítással, többprotokollos Ethernet-csatlakozással és csökkentett változatossággal rendelkezik, így kiválóan alkalmas az élelmiszer- és italgyártás szűkös helyigényű gyártási környezeteire.

Referencia

A NORD termékek számos előnyének köszönhetően jelentősen csökkenteni tudtuk a hajtásváltozatok számát a rendszereinkben, és jelentősen csökkentettük a raktárkészleteinket is.

NORDCON

A NORDCON Windows és NORDCON Mobile appok segítségével a NORD minden esetben a megfelelő eszközt kínálja üzembe helyezéshez és hajtásoptimalizáláshoz. Mindkettő könnyen hozzáférhetővé teszi az elektronikus hajtásrendszereket, egyszerű paraméterkezelést és átfogó diagnosztikát biztosít.

További részletek

A megfelelő hajtásmegoldás megtalálása

Szakértőink támogatják a NORDAC FUSION kiválasztását és méretezését az Ön alkalmazásához és működési környezetéhez igazodva.

Vegye fel velünk a kapcsolatot tanácsért, és élvezze globális támogatásunk, iparági szakértelmünk és a decentralizált hajtásrendszerek terén szerzett tapasztalatunk előnyeit. Együtt kialakítjuk az Ön igényeinek megfelelő megoldást.

Kapcsolódó információk:

CFC nyílt hurkú befecskendezésvezérlés

Egy innovatív eljárásnak köszönhetően a jeladó nélküli szabályozás már dinamikus alkalmazásokban is megvalósítható; jellemzője a nagyfokú túlterhelhetőség és dinamika. A CFC nyílt hurkú befecskendezésvezérlés minden NORD állandómágnes-szinkronmotor szabályozására alkalmas.

Funkcionális biztonság

A funkcionális biztonság minimalizálja a különböző gépfunkciók által az emberekre, a termelésre és a környezetre jelentett kockázatokat. A NORD frekvenciaváltók PROFIsafe vagy FSoE segítségével integrálhatók egy meglévő ipari Ethernet-hálózat biztonsági alkalmazásába.

NXD BASIC® és NXD tupH®

Az NXD-felületkezelést kifejezetten az alumíniumhoz, mint anyaghoz fejlesztettük ki. Ez az alumínium felületeket különösen korrózióállóvá teszi, és kihasználja az alumínium komponensek előnyös tulajdonságait, amelyek a nagy igénybe vételt jelentő és a lemosható felületet igénylő szélsőséges körülményekkel járó alkalmazási területeken mutatkoznak meg leginkább.