Újdonságok –

Hajtómű túlmelegedés: tünetek, okok, teendők

Ha egy ipari hajtómű szokatlanul melegszik, azt érdemes komolyan venni, mert egészen biztosan rendellenességre, hibára utal. A túlmelegedés rövid távon is kockázatot jelent, hosszú távon pedig a hajtómű gyors elhasználódásához, esetleg hirtelen leálláshoz és termeléskieséshez vezethet.

Budapest, 2026-05-07

Miből látszik, hogy gond van?

A túlmelegedő hajtómű sokszor nem egyetlen egyértelmű hibajellel jelentkezik. Előfordulhat, hogy

  • a burkolat a megszokottnál forróbb,
  • olajszivárgás jelenik meg,
  • romlik az olaj állapota,
  • a hajtás zajosabban működik,
  • erősebb vibráció jelentkezik.

Ha ezek közül bármelyik fellép, érdemes azonnal megkeresni a hiba forrását.

Mi okozhatja a hajtómű túlmelegedését?

Ennek számos oka lehet, érdemes az alábbi pontok mindegyikét ellenőrizni, még akkor is, ha már megvan a hiba, hiszen könnyen előfordulhat, hogy több rendellenesség együttesen okozza a túlmelegedést.

Nem megfelelő olajtípus

Az egyik leggyakoribb ok a nem megfelelő kenőanyag. Ha az olaj viszkozitása vagy specifikációja nem illeszkedik az adott hajtóműhöz és üzemi körülményekhez, nőhet a súrlódás, romolhat a kenőfilm teherbírása, és emelkedhet az üzemi hőmérséklet.

A nem megfelelő olajviszkozitás rontja a kenés minőségét, növeli a súrlódást, és kedvezőtlenül befolyásolja a csapágyak és fogaskerekek üzemi körülményeit. A túl nagy viszkozitás többlet súrlódási veszteséget és ezzel együtt magasabb hőtermelést eredményezhet.

Teendő: Ellenőrizze a gyártói specifikációt – az olaj típusát, viszkozitását és mennyiségét – az adattáblán. Hajtóműolaj és hajtóműolaj között óriási különbség lehet.

Nem megfelelő olajszint

A túl alacsony és a túl magas olajszint is problémát okozhat. Kevés olaj esetén nem biztosított a megfelelő kenés, túl sok olajnál viszont megnőhet a felkeverési veszteség, ami többlethőt termel.

Teendő: Ellenőrizze az olajszintet az előírt beépítési helyzetnek és ellenőrzési eljárásnak megfelelően.

Nem megfelelő beépítési helyzet

Sok hajtómű érzékeny a beépítési pozícióra. Ha a hajtómű nem a megfelelő helyzetben üzemel, vagy az olajszintet nem az adott beépítési módhoz igazították, könnyen kialakulhat kenési probléma és túlmelegedés.

Teendő: Ellenőrizze a beépítési helyzetet az adattábla, a dokumentáció és a tényleges telepítés alapján, majd ehhez igazítsa az olajmennyiséget.

Alulméretezett hajtómű

Ha a hajtómű tartósan a termikus vagy mechanikai határán dolgozik, a melegedés szinte borítékolható. Ez különösen akkor fordul elő, ha a terhelés, a ciklusidő, a lökésterhelés vagy a környezeti feltételek nincsenek összhangban a kiválasztott hajtással.

Teendő: Ellenőrizze a tényleges nyomatékigényt, az üzemi ciklust, az indítási terheléseket és az esetleges csúcsterheléseket. Nem ritka, hogy a hajtómű papíron megfelelőnek tűnik, a valós üzemben viszont már kevés a tartaléka.

Magas környezeti hőmérséklet

Nem mindegy, hogy ugyanaz a hajtómű klimatizált műhelyben vagy egy forró géptérben, zárt technológiai környezetben üzemel.

Teendő: Vizsgálja meg a teljes üzemi környezetet. Lehet, hogy a hajtás önmagában megfelelő, de az alkalmazási környezet miatt már más kenésre, jobb hőleadásra vagy nagyobb termikus tartalékra van szükség.

Túlterhelés vagy megváltozott technológiai körülmények

Gyakori, hogy a hajtás nem azért kezd melegedni, mert meghibásodott, hanem mert a folyamat időközben megváltozott:

  • nőtt a szállítószalag sebessége,
  • nagyobb lett a terméktömeg,
  • sűrűbbé vált az indítás,
  • más lett az üzemmenet.

Teendő: Számolja újra a valós terhelést, nem elég a korábbi gépadatokból kiindulni. A technológiai lassú elcsúszás meglepően gyakori jelenség.

Tengelybeállítási hiba

A rossz beállítás többletterhelést adhat a csapágyakra és a kapcsolódó elemekre, növelheti a súrlódást, a vibrációt és ezzel a hőtermelést is.

Teendő: Ellenőrizze pontosan a tengelybeállítást, szükség esetén pedig korrigálja. Ilyenkor a gyors szemrevételezés helyett célszerűbb precíz mérést végezni.

Eltömődött vagy hibás légtelenítés

A hibás légtelenítés nyomásfelépüléshez, szivárgáshoz és üzemi problémákhoz vezethet.

Teendő: Ellenőrizze rendszeresen a légtelenítő állapotát, szükség esetén tisztítsa ki vagy cserélje le.

Kialakuló csapágyhiba

A csapágyhibák nem mindig látványos zajjal indulnak. A kezdeti kopás, a kenési probléma vagy a terhelési rendellenesség már jóval a súlyos meghibásodás előtt többlet súrlódást és hőképződést okozhat. Az üzemi és állapotadatok rendszeres rögzítése segít időben észlelni a problémákat.

Teendő: Végezzen vibrációmérést, olajállapot-vizsgálatot és célzott állapotfelmérést, ezek sokkal olcsóbbak, mint egy váratlan leállás és javítás.

Nem megfelelő szellőzés vagy zárt környezet

Néha maga a hajtómű rendben van, csak a környezete nem biztosít elegendő hőleadást. Ha a hajtást túl szűk burkolat veszi körül, gyenge a légáramlás vagy a környezet eleve túl meleg, a rendszer hőegyensúlya könnyen felborulhat.

Teendő: Vizsgálja meg a teljes beépítési rendszert: van-e elég levegőmozgás, elegendő-e a hőleadás, nem akadályozza-e burkolat vagy más berendezés a szellőzést.

Mit érdemes azonnal ellenőrizni?

Ha a hajtómű a megszokottnál jobban melegszik, első körben ezeket érdemes végignézni:

  • megfelelő-e az olaj típusa és mennyisége,
  • helyes-e a beépítési pozíció,
  • változott-e a terhelés vagy az üzemi ciklus,
  • van-e szivárgás, rendellenes zaj vagy vibráció,
  • megfelelőek-e a környezeti és hűtési feltételek,
  • indokolt-e részletesebb állapotvizsgálat.

Miért nem érdemes halogatni?

A túlmelegedés során először az olaj veszíthet a teljesítményéből, aztán nőhet a kopás, romolhat a csapágyazás állapota, végül pedig megjelenhet a tényleges meghibásodás és a termeléskiesés. Minél hamarabb tárja fel a hibát és küszöböli ki annak okát, annál nagyobb költséget spórol meg vele.

A NORD karbantartási és állagmegóvás szolgáltatásai is éppen azért hasznosak, mert segítenek korán észlelni az eltéréseket, dokumentálni az állapotot, és javaslatot adni a következő lépésekre.

Mikor érdemes szakembert bevonni?

Ha az olajszint rendben van, a beépítési helyzet megfelelő, mégis fennáll a melegedés, vagy a hő mellett zaj, vibráció, szivárgás is jelentkezik, akkor már nem érdemes találgatni. Ilyenkor célzott műszaki vizsgálatra van szükség. Ha elakad vagy bizonytalan, vegye fel a kapcsolatot szakembereinkkel, segítünk kijavítani a hibát és megelőzni a nagyobb bajt.