Újdonságok –
Hogyan lehet a nagy intralogisztikai rendszereket hatékonyabban üzemeltetni?
Az intralogisztika az ipari termelés csendes hőse: akkor működik igazán jól, ha a jelenlétét szinte észre sem vesszük. Többnyire akkor kerül előtérbe, amikor egy meghibásodott elem miatt megáll a rendszer, amikor a magas termelési költséget kellene csökkenteni, vagy amikor egy túl komplex megoldás okoz problémát. Ne essen ilyen hibába, hiszen hatékony intralogisztikai megoldással valóban számíthat a csendes hősre, amelyik ráadásul gazdaságosan végzi a feladatát. Mutatjuk, hogyan.
Budapest, 2026-06-19
Három tényező, amit mindig tartson szem előtt az intralogisztikai rendszereknél
Az intralogisztikai rendszerek tervezésénél és üzemeltetésénél három tényezőt érdemes kiemelten kezelni:
- a leállási kockázatot,
- az energiafogyasztást
- és a rendszerkomplexitást.
A megbízhatóság minden rendszer alapja, de az intralogisztikában különösen döntő szerepe van. Egyetlen elem vagy motor leállása is egy teljes gyártósor, szállítópálya vagy anyagmozgatási folyamat kiesését okozhatja.
Az energiafogyasztás elsőre nem tűnik látványos tételnek, de ha figyelembe vesszük, hogy az ipari alkalmazásokban felhasznált villamosenergia akár mintegy 70%-át elektromos hajtások fogyasztják, hosszú távon egy energiahatékony rendszer komoly gazdasági előnyt jelenthet.
A rendszerkomplexitás talán nehezebben megfogható, de legalább ilyen fontos szempont. Ha egy intralogisztikai rendszer túl sokféle motorból, hajtóműből és frekvenciaváltóból épül fel, az az üzemeltetést és a megelőző karbantartást is nehezíti. Végső soron pedig éppen a két legfontosabb cél, a megbízhatóság és a költséghatékony működés rovására mehet.
Miből áll a hatékonyabb intralogisztikai üzemeltetés?
A hatékonyabb üzemeltetés nem egyetlen elem kiválasztásán múlik. Egy nagy intralogisztikai rendszerben a motorok, hajtóművek, frekvenciaváltók, vezérlési megoldások, karbantartási folyamatok és pótalkatrész-stratégiák együtt határozzák meg, mennyire lesz kiszámítható, energiahatékony és gazdaságosan fenntartható a működés.
Éppen ezért nemcsak azt érdemes vizsgálni, hogy egy adott hajtás mennyibe kerül vagy milyen teljesítményre képes. Legalább ilyen fontos, hogy mennyire egyszerű beépíteni, mennyire jól illeszkedik a teljes rendszerhez, hogyan viselkedik változó terhelés mellett, és milyen gyorsan szervizelhető, ha beavatkozásra van szükség.
Integrált hajtásmegoldások: nem elég külön komponensekben gondolkodni
Nagy intralogisztikai rendszereknél nem érdemes különálló komponensekben gondolkodni. Egy motor, egy hajtómű vagy egy frekvenciaváltó önmagában még nem jelent hatékony rendszert. A valódi előnyt az adja, ha ezek a komponensek egymáshoz illesztve, az adott alkalmazás igényeihez igazítva működnek.
Ez különösen fontos szállítópályák, görgős pályák, szortírozók, emelők vagy raklapkezelő rendszerek esetében, ahol sok hajtás dolgozik összehangoltan. Az intralogisztikára szabott rendszermegoldások célja, hogy a hajtástechnika ne csak működtesse a berendezéseket, hanem támogassa a teljes anyagáramlás hatékonyabb, megbízhatóbb működését.
Standardizálás: ahol a rendszerkomplexitás csökkenthető
Minél nagyobb egy rendszer, annál nagyobb jelentősége van annak, hogy hányféle hajtásváltozatot kell kezelni. Ha minden pályaszakaszhoz, fordítóhoz vagy emelőhöz eltérő megoldás tartozik, az gyorsan átláthatatlanná teheti a tervezést, a telepítést és a karbantartást.
A standardizálás nem azt jelenti, hogy mindenhol ugyanazt a megoldást kell használni. Sokkal inkább azt, hogy kevesebb, rugalmasabban alkalmazható hajtásváltozattal lehet lefedni a rendszer különböző feladatait.
Ez egyszerűbb pótalkatrész-kezelést, gyorsabb szervizelést és átláthatóbb üzemeltetést eredményezhet.
Energiahatékonyság változó terhelés és hosszú üzemidő mellett
Az intralogisztikai rendszerek ritkán működnek állandó terhelésen. Más igénybevételt jelent egy átlagos műszak, egy szezonális csúcsidőszak vagy egy folyamatosan változó csomag- és árumennyiség.
Ezért nem elég csak a névleges teljesítménnyel számolni: az is fontos, hogyan működik a hajtás részterhelésen és változó fordulatszám-tartományban.
Hosszú üzemidő és sok hajtás esetén a kisebb energiahatékonysági különbségek is összeadódnak. Egy jól megválasztott hajtáskoncepció nemcsak az energiafogyasztást csökkentheti, hanem stabilabb működést és kiszámíthatóbb üzemeltetési költségeket is eredményezhet.
Gyorsabb üzembe helyezés, kevesebb hibalehetőség
A hatékony üzemeltetés már a telepítésnél elkezdődik. Egy nagy intralogisztikai projektben a bonyolult kábelezés, a sok egyedi beállítás és a nehezen illeszthető komponensek nemcsak időt vesznek el, hanem növelik a hibalehetőségek számát is.
A plug-and-play jellegű, előre összehangolt hajtásmegoldások ezzel szemben egyszerűbb beépítést és gyorsabb üzembe helyezést tesznek lehetővé. Ez különösen nagy rendszereknél jelent előnyt, ahol a telepítési idő, a projektütemezés és az induláskori üzembiztonság is komoly üzleti tényező.
Egyszerűbb karbantartás, kisebb szervizigény
A karbantarthatóság nemcsak akkor fontos, amikor már hiba történt. A könnyen hozzáférhető, modulárisan szervizelhető és átlátható rendszerfelépítés a napi üzemeltetést is egyszerűbbé teszi.
Ha kevesebb hajtásváltozatot kell kezelni, a karbantartók munkája is kiszámíthatóbb. Egyszerűbb a pótalkatrész-készlet, gyorsabb lehet a csere, és kevesebb időt vesz igénybe a hiba azonosítása. Ez közvetlenül támogatja a megbízhatóbb működést és az állásidő csökkentését.
TCO: miért a teljes életciklus-költség számít?
Egy hajtásrendszer valódi költsége nem áll meg a beszerzési árnál. A teljes élettartam alatt számolni kell az energiafogyasztással, a karbantartással, az állásidővel, a szervizelhetőséggel, a pótalkatrészekkel és az üzembe helyezés ráfordításával is.
Ezért nagy intralogisztikai rendszereknél a legjobb döntés nem feltétlenül a legolcsóbb komponens kiválasztása. Sokkal fontosabb, hogy a teljes hajtáskoncepció hosszú távon mennyire támogatja az alacsonyabb üzemeltetési költséget, a megbízható működést és a tervezhető karbantartást.
Hatékonyabb intralogisztikai működés NORD hajtástechnikával
A NORD intralogisztikai megoldásait úgy terveztük, hogy csökkentsék a leállási kockázatot, optimalizálják az energiafogyasztást és csökkentsék a rendszerkomplexitást. Ha új intralogisztikai rendszer kiépítésén vagy meglévő rendszer korszerűsítésén gondolkodik, segítünk megtalálni az alkalmazáshoz illeszkedő hajtástechnikai megoldást. Vegye fel velünk a kapcsolatot.