SK 155E - NORDAC LINK - Motorindító

Takarékos üzem

  • Teljesítmények: - 4.00 HP
  • Helyszíni szerelés
  • Egyszerű telepítés és karbantartás a teljes körű dugaszolós csatlakoztathatóságnak köszönhetően
  • Szabadon az alkalmazáshoz konfigurálható
Feszültség: 3~380-500V
Vezérlőkapcsok: 3xDI / 2xDI for evaluation via bus / 2xDO

Egy termék, számos előny. A NORDAC LINK motorindítót nagyfokú dugaszolós csatlakoztathatóság és egyszerű beszerelési lehetőségek jellemzik. Szabadon konfigurálható és egyszerűen telepíthető. A motorindító üzembe helyezése és a berendezés szervizelése az integrált karbantartás kapcsolónak és a helyi manuális kezelési lehetőségnek köszönhetően egyszerű. Továbbá különböző terepi buszrendszerekbe is integrálható. Röviden: Az SK 155E egyszerűen kényelmes.

  • Decentralizált és rugalmas telepítés
  • Aszinkronmotorok meghajtása

  • A teljes körű dugaszolós csatlakoztathatóságnak, az opcionális karbantartás kapcsolónak és a helyi manuális kezelésnek köszönhetően egyszerűen telepíthető és karbantartható
  • Kezelő- és paraméterező eszközök és egyszerű paraméterstruktúra
  • Integrált fék-egyenirányító egy motorfék vezérléséhez
  • PLC-funkció a hajtásközeli funkciókhoz (beépített PLC)
  • Irányváltási funkció
  • Hajtásfelügyeleti funkciók, ideértve a motorfelügyeletet és a motortermisztor-kiértékelést
  • Opcionális integrált tápegység vagy külső 24 V-os tápellátás
  • Fékkezelés az elektromechanikus motorfék vezérléséhez
  • Integrált hálózati szűrő az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó követelmények teljesítéséhez
  • Aszinkronmotorok működtetése

  • Intralogisztika
  • Általános szállítástechnika
  • Csomagolóipar
  • Élelmiszeripar

  • AS-Interface
  • PROFIBUS DP

NORD CON

NORD CON