NORDAC BASE - SK 180E - Frekvenciaváltó

Strapabíró felület, maximális üzemi élettartam

  • Teljesítménytartomány: 0,25–2,2 kW
  • Védettség: IP 55, IP 66, IP 69K
  • Falra vagy motorra szerelhető
  • Felületkezelés (nsd tupH)

A NORDAC BASE a NORD által kifejlesztett gazdaságos hajtásmegoldás a decentralizált frekvenciaváltó technológia területén. A NORDAC BASE kifejezetten az egyszerű hajtásmegoldásokhoz tervezett strapabíró kivitelben készül, és kedvező költségen megvalósítható szerelést tesz lehetővé a kapcsolószekrényen kívül.

  • Teljesítménytartomány: 0,25–2,2 kW
  • Egyfázisú 110–120 V, 1/3 fázisú 200–240 V, 3 fázisú 380–500 V
  • Védettség: IP 55, IP 66, IP 69K
  • ATEX-zóna: 22 3D
  • Motorra szerelhető, falra szerelhető
  • SK CU4, SK TU4 dugaszolható vezérlőmodulok
  • SK CU4, SK TU4 bővítőmodulok

  • 3x digitális bemenet, 3x digitális kimenet, 2x analóg bemenet
  • Opcionálisan bővíthető be-/kimenet
  • Az opcionális modulokhoz bővíthető Ethernet-interfész
  • Az összes NORD-frekvenciaváltóval kompatibilis paraméterszerkezet
  • Dugaszolható vezérlőmodulon keresztül, NORDCON szoftvereszközzel vagy app-pal megvalósuló paraméterezés
  • 4 paraméterkészlet közötti online átkapcsolás
  • PLC-funkció a hajtással kapcsolatos funkciókhoz
  • V/f-vezérlés, nyílt és zárt hurkú áramvektor-szabályozás
  • Integrált vonali szűrő

NORDCON

NORDCON