NORDAC LINK - SK 250E - Frekvenciaváltó

Gyors szerelés, egyszerű karbantartás

  • Teljesítménytartomány: 0,37–7,5 kW
  • Védettség: IP 55, IP 65
  • Falra szerelhető
  • A teljesen dugaszolható megoldásnak köszönhetően egyszerűen szerelhető és karbantartható
  • Szabadon a meglevő alkalmazáshoz konfigurálható

Ha rugalmas decentralizált szerelésről van szó, a NORDAC LINK a NORD kényelmes hajtáskoncepciója a megoldás. A NORDAC LINK igény szerint szabadon konfigurálható és így számos különböző alkalmazásra szabható. A nagyfokú dugaszolhatóságának köszönhetően a NORDAC LINK gyorsan és egyszerűen beszerelhető. Az integrált karbantartás kapcsoló és a helyszínen rendelkezésre álló manuális vezérlési lehetőségek gyorssá és egyszerűvé teszik az üzembe helyezést.

  • Teljesítménytartomány: 0,37–7,5 kW
  • 3 fázisú 380–500 V
  • Védettség: IP 55, IP 65
  • Rugalmas decentralizált szerelés
  • Falra szerelhető
  • Biztonsági funkció

  • 5x digitális bemenet, 2x digitális kimenet, 2x analóg bemenet
  • Opcionálisan bővíthető be-/kimenet
  • Biztonsági funkció: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS, SSM és PROFIsafe
  • Az opcionális modulokhoz bővíthető Ethernet-interfész
  • Jeladó interfészek: HTL, CANopen
  • Egyszerű szerelés és karbantartás a teljeskörű dugaszolhatóságnak, opcionális karbantartás kapcsolónak és a helyszíni manuális vezérlésnek köszönhetően
  • Az összes NORD-frekvenciaváltóval kompatibilis paraméterszerkezet
  • Dugaszolható vezérlőmodulon keresztül, NORDCON szoftvereszközzel vagy app-pal megvalósuló paraméterezés
  • 4 paraméterkészlet közötti közvetlen online átkapcsolás
  • Integrált fék-egyenirányító a motorfék vezérléséhez
  • Nagy pontosságú vezérlés áramvektor-szabályozással
  • Motorfékkezelés, emelőfunkció
  • 4 negyedes működés, integrált fék-chopper
  • Energiatakarékos funkció a részleges terhelési tartományban
  • PLC-funkció a hajtással kapcsolatos funkciókhoz
  • V/f-vezérlés, nyílt és zárt hurkú áramvektor-szabályozás
  • Nagy pontosságú szabályozás és nagy túlterhelhetőség szinkron- és aszinkronmotorok esetében (kiegészítve a bal oldalról)
  • Integrált POSICON pozicionáló mód és szinkron üzem
  • Integrált vonali szűrő

NORD CON

NORD CON