NORDAC PRO - SK 500E - Frekvenciaváltó

Funkciók széles köre, teljes meghajtás

  • Teljesítménytartomány: 0,25–160 kW
  • Védettség: IP 20

A NORDAC PRO egy, az összes hajtásterületen alkalmazható frekvenciaváltó. Széles teljesítménytartományt kínál, a funkciója opcionális dugaszolható modulokkal bővíthető. Ennél a frekvenciaváltónál különböző hűtési megoldások gondoskodnak a hő elvezetéséről, ami lehetővé teszi a hő kapcsolószekrényen kívülre való vezetését; az opcionális modulok segítségével a frekvenciaváltó egyszerűen az alkalmazási terület követelményeire szabható.

  • Teljesítménytartomány: 0,25–5,5 kW
  • Egyfázisú 200–240 V, 3 fázisú 380–480 V
  • Alap- és speciális kivitelben elérhető
  • Védettség: IP 20
  • Biztonsági funkció
  • SK TU5 dugaszolható vezérlőmodul
  • SK CU5 bővítőmodulok

  • 7x digitális bemenet, 2x digitális kimenet, 2x relé, 2x analóg bemenet, 1x analóg kimenet
  • Opcionálisan bővíthető be-/kimenet
  • Biztonsági funkció: STO, SS1
  • Az opcionális modulokhoz bővíthető Ethernet-interfész
  • Jeladó interfészek: TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopenn
  • Az összes NORD-frekvenciaváltóval kompatibilis paraméterszerkezet
  • Dugaszolható vezérlőmodulon keresztül, NORDCON szoftvereszközzel vagy app-pal megvalósuló paraméterezés
  • 4 paraméterkészlet közötti közvetlen online átkapcsolás
  • Motorfékkezelés, emelőfunkció
  • 4 negyedes működés, integrált fék-chopper
  • V/f-vezérlés, nyílt és zárt hurkú áramvektor-szabályozás
  • Nagy pontosságú szabályozás és nagyfokú túlterhelhetőség szinkron- és aszinkronmotorok esetében
  • PLC-funkció a hajtással kapcsolatos funkciókhoz
  • Integrált POSICON pozicionáló mód és szinkron üzem
  • Integrált vonali szűrő

NORDCON

NORDCON

Treif élelmiszer-feldolgozó

Intelligens szeletelés/vágás

A Treif Maschinenbau GmbH a világ egyik vezető gyártója az élelmiszerek szeleteléséhez/vágásához használt berendezések területén. A nagyfokú rugalmasság szavatolása érdekében a gépgyártó a NORD hajtástechnológiájára hagyatkozik.

Theater Duisburg színpadtechnika

Rázkódásmentes pozicionálás

Az operáknak, színdaraboknak és koncerteknek helyet adó színház új elektromos felszerelést szereltetett be a kulisszák mögött működő gépezet üzemeltetésére. A Theater Duisburgnál a tengelyvezérlő számítógépek villanymotorokat hajtanak meg. A száznál több konfekcionált kapcsolószekrényben egy-egy SK 535E frekvenciaváltó működik, amelyekhez szériafelszereltségként integrált fékkezelő, fék-chopper és hálózati szűrő, valamint érzékelő nélküli áramvektor-szabályozás tartozik.

GinD gondolák

Adagolt járatás

A Góndolas in Design, S.L. testre szabott rendszereket fejleszt és gyárt épületek homlokzatának karbantartásához és tisztításához. Innovatív gondolarendszereikkel sok különleges kihívásnak eleget tudnak tenni. A NORD hajtástechnikája biztosítja a gondolarendszer emelését, forgatását és pontos pozicionálását a homlokzat tisztítása során. Ennek során egy SK 500E frekvenciaváltóra a legkülönfélébb feladatok hárulnak.

Stros felvonók

Testre szabott hajtásmegoldások építési felvonókhoz

Az építési felvonók előállításával foglalkozó cseh STROS vállalat ügyfelei a világ minden részéről érkeznek. A STROS építési felvonókhoz a NORD által szállított hajtásegységek három, külső fék-ellenállásokkal ellátott homlokkerekes hajtóműves motorból állnak, amelyekhez egy kapcsolószekrénybe szerelhető emelőmű funkciós NORDAC PRO SK 500E frekvenciaváltó tartozik a három motor szabályozásához, lágyindításához és fékezéséhez, valamint a nagypontosságú pozicionálás biztosításához.