ÚJ

NORDAC PRO - SK 500P - Frekvenciaváltó

Egy termék - számos előny

  • Teljesítménytartomány: 0,25–5,5 kW, 2022 közepétől akár 22 kW-os teljesítménnyel is elérhető.
  • Védettség: IP 20
  • Többprotokollos Ethernet-interfész
  • USB-interfész a feszültségmentes paraméterezéshez
  • Több jeladó interfész a többféle működéshez

A NORDAC PRO egy minden hajtásalkalmazáshoz használható frekvenciaváltó. A NORDAC PRO már az alapkivitelű SK 500P változatában is nagy sokoldalúságot mutat. A speciális SK 530P változat tovább bővíti a kört, funkcionálisan kiegészíthető az opcionális SK CU5 modulokkal. Az SK 550P integrált, többprotokollos Ethernet-interfésszel rendelkezik az Ethernet-alapú vezérlőrendszerekhez való hatékony csatlakozás érdekében. A NORDAC PRO egyszerű működtetését egy Bluetooth-interfész és egy, a paraméterek, készülékszoftver és üzemi adatok tárolására szolgáló SD-memóriakártya, valamint egy, a „dobozban levő” frekvenciaváltó paraméterezését lehetővé tevő USB-interfész biztosítja. A nagyon kompakt kivitelről és a helytakarékos szerelésről a legújabb komponensek használata gondoskodik.

  • Teljesítménytartomány: 0,25–5,5 kW
  • Egyfázisú 200–240 V, 3 fázisú 380–480 V
  • Alap- és speciális kivitelben elérhető
  • Védettség: IP 20
  • Biztonsági funkció
  • SK TU5 dugaszolható vezérlőmodul
  • SK CU5 bővítőmodulok

  • 6x digitális bemenet, 2x digitális kimenet, 2x relé, 2x analóg bemenet, 1x analóg kimenet
  • Opcionálisan bővíthető be-/kimenet
  • Biztonsági funkció: STO, SS1
  • A paraméterekhez konfigurálható integrált Ethernet-interfész
  • Jeladó interfészek: HTL, TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopen
  • USB-interfész a feszültségmentes paraméterezéshez
  • SD-kártyamodul a paraméteradatok tárolásához és átviteléhez
  • Dugaszolható vezérlő- és erősáramú csatlakozók 2,2 kW-ig
  • Az összes NORD-frekvenciaváltóval kompatibilis paraméterszerkezet
  • Dugaszolható vezérlőmodulon keresztül, NORDCON szoftvereszközzel vagy app-pal megvalósuló paraméterezés
  • 4 paraméterkészlet közötti közvetlen online átkapcsolás
  • Motorfékkezelés, emelőfunkció
  • 4 negyedes működés, integrált fék-chopper
  • V/f-vezérlés, nyílt és zárt hurkú áramvektor-szabályozás
  • Nagy pontosságú szabályozás és nagyfokú túlterhelhetőség szinkron- és aszinkronmotorok esetében
  • PLC-funkció a hajtással kapcsolatos funkciókhoz
  • Integrált POSICON pozicionáló mód és szinkron üzem
  • Integrált vonali szűrő

NORDCON

NORDCON

Fieldbus Files