BLOKKHÁZAS homlokkerekes hajtóműves motor

A robusztus minden-az-egyben hajtómű

  • Teljesítmények: 0.16 HP - 215 HP
  • Forgatónyomatékok: 89 lb-inch - 230,119 lb-inch
Építési nagyságok: 11
Építési alak: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Módosítások: 1,35 - 14340,31

Hagyomány és funkcionalitás. A NORD homlokkerekes hajtóművei a 80-as évek óta a bevált blokkházas kivitelben készülnek, és többek között a kis karbantartási igényükkel és hosszú élettartamukkal tűnnek ki a többi hajtómű közül.

  • Tömör tengelyes hajtómű
  • Talpas és peremes kivitel
  • Koaxiális hajtómű

  • Nagy hatékonyság és következményesen alacsony üzemi költségek
  • Kis helyigényű, kompakt kivitel
  • Robusztus szürkeöntvény ház
  • Biztonságos üzemet nyújtó nagy axiális és radiális terhelhetőség
  • Kis zajszintű üzem
  • Alkalmazásspecifikus kivitelek