NORDBLOC.1® homlokkerekes hajtóműves motor

Innováció és teljesítmény

  • Teljesítmények: 0.16 HP - 50 HP
  • Forgatónyomatékok: 266 lb-inch - 29,207 lb-inch
Építési nagyságok: 13
Módosítások: 1,07 - 456,77

A sima felületű NORDBLOC.1® homlokkerekes hajtómű egy innovatív hajtásmegoldás olyan alkalmazási területekre, amelyeknél a tisztaság különösen fontos szempont. Az innovatív és szabadalmaztatott hajtóműveken nincs szükség szerelnyílásokra. Ez növeli a termékstabilitást, és egyben simább felületet is nyújt, amelyen sem a folyadék, sem pedig a szilárd anyagok felgyülemlése nem lehetséges.

  • Tömör tengelyes hajtómű
  • Talpas és peremes kivitel
  • Koaxiális hajtómű

  • Nagy hatékonyság és következményesen alacsony üzemi költségek
  • Kis súlyú, alumínium házas kivitel
  • Robusztus szürkeöntvény házas kivitel
  • Innovatív tervezés
  • Biztonságos üzemet nyújtó nagy axiális és radiális terhelhetőség
  • Kis zajszintű üzem
  • Széles fordulatszám-tartomány
  • nsd tupH kivitel lehetősége
  • Alkalmazásspecifikus kivitelek
  • Nagy hajtónyomatékok