STANDARD homlokkerekes hajtóműves motor

A jól bevált klasszikus

  • Teljesítmények: 0.16 HP - 10 HP
  • Forgatónyomatékok: 443 lb-inch - 6,195 lb-inch
Építési nagyságok: 6
Módosítások: 1,92 - 488,07

A standard homlokkerekes hajtómű konstrukciója szerint megfelel a hajtóművek és hajtóműves motorok teljesítményére vonatkozó alapvető követelményeknek, és többek között az intralogisztika területén alkalmazható.

  • Tömör tengelyes hajtómű
  • Talpas és peremes kivitel
  • Koaxiális hajtómű

  • Robusztus szürkeöntvény házas kivitel
  • Alkalmazásspecifikus kivitelek