BLOKKHÁZAS kúpkerekes hajtómű

  • Teljesítmények: 0.16 - 250 HP
  • Forgatónyomatékok: 1,593 – 442,500 lb-in
Építési nagyságok: 11
Építési alak: M1 - M6
Módosítások: 8.04 - 13,432.68 : 1

A jól bevált blokkházas kivitelben készülő kúpkerekes hajtóműves motorok biztonságosak, hiszen kevés karbantartást igényelnek és az élettartamuk hosszú. A BLOKKHÁZAS kúpkerekes hajtóművek különböző alkalmazásspecifikus kivitelekben és építési nagyságokban érhetők el.

  • Tömör és csőtengely (retesz, Gripmaxx, szorítópatron)
  • Felfűzhető, peremes és talpas kivitel
  • Szöghajtások

  • Nagy hatékonyság és következményesen alacsony üzemi költségek
  • Hosszú élettartamot és karbantartásbarát kivitelt nyújtó robusztus tervezés
  • Kedvező fenntarthatóságot kínáló kis karbantartási igény
  • Robusztus szürkeöntvény házas kivitel
  • Nagy axiális és radiális terhelhetőséget nyújtó különböző csapágy-kialakítások
  • Alkalmazásspecifikus kivitelek

  • Intralogisztika
  • Csomagolástechnika
  • Szállítástechnika
  • Járműhajtások
  • Színházi meghajtók

SK9012.1, SK9013.1, SK9016.1, SK9017.1, SK9022.1, SK9023.1, SK9032.1, SK9033.1, SK9042.1, SK9043.1, SK9052.1, SK9053.1, SK9062.1, SK9072.1, SK9082.1, SK9086.1, SK9092.1, SK9096.1

GinD gondolák

Adagolt járatás

A Góndolas in Design, S.L. testre szabott rendszereket fejleszt és gyárt épületek homlokzatának karbantartásához és tisztításához. Innovatív gondolarendszereikkel sok különleges kihívásnak eleget tudnak tenni. A NORD hajtástechnikája biztosítja a gondolarendszer emelését, forgatását és pontos pozicionálását a homlokzat tisztítása során. Ennek során egy SK 500E frekvenciaváltóra a legkülönfélébb feladatok hárulnak.

Stros felvonók

Testre szabott hajtásmegoldások építési felvonókhoz

Az építési felvonók előállításával foglalkozó cseh STROS vállalat ügyfelei a világ minden részéről érkeznek. A STROS építési felvonókhoz a NORD által szállított hajtásegységek három, külső fék-ellenállásokkal ellátott homlokkerekes hajtóműves motorból állnak, amelyekhez egy kapcsolószekrénybe szerelhető emelőmű funkciós NORDAC PRO SK 500E frekvenciaváltó tartozik a három motor szabályozásához, lágyindításához és fékezéséhez, valamint a nagypontosságú pozicionálás biztosításához.

Electromech

Hajtásmegoldások hozzáférési aknákhoz

Az ElectroMech szállítási technika specialista India legnagyobb darugyártója, és a legkülönfélébb ipari termelési területekre és infrastrukturális projektekhez szállít megoldásokat. A vállalat Punében emelőművek és daruk széles választékát gyártja. A pontosan szinkronizált strapabíró NORD-hajtóművek és a kapcsolószekrényben helyet foglaló frekvenciaváltók mozgatják az ellátási platformok leengedését és felemelését végző emelőműveket.