MAXXDRIVE® homlok-kúpkerekes hajtóművek

Ipari hajtómű

  • Teljesítmények: 2.5 - 2,850 HP
  • Forgatónyomatékok: 132,800 - 2,301,200 lb-in
  • Erős, precíziós megmunkálású, egy darabból készülő ház
  • Az alkalmazási területre optimalizált moduláris és rugalmas kivitel
  • Kis menetzaj
Építési nagyságok: 11
Építési alak: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Módosítások: 12.61:1 - 30,000:1

A homlok-kúpkerekes kivitelű MAXXDRIVE ipari hajtómű minden méretben a bevált blokkházas kivitelben készül. A különböző tömítési lehetőségeknek köszönhetően az ipari hajtóművek számos környezeti feltételhez igazíthatók. A hűtési és fűtési opciók rugalmas hőmérséklet-felügyeletet tesznek lehetővé, ami megengedi az erősen ingadozó környezeti feltételek melletti üzemet is, és meghosszabbítja a kenőanyagok élettartamát. A nagyméretű gördülőcsapágyak és tengelytávolságok növelik a komponensek terhelhetőségét és élettartamát. Rövid szállítási és projekttervezési időket kínálunk. Mindezt a szakértőink alkalmazásspecifikus követelmények területén szerzett kiterjedt szakismerete és az optimális tanácsadás teszi lehetővé.

  • Különböző csapágyak és kihajtótengelyek az alkalmazáshoz való optimális igazítás érdekében
  • Hatékony hűtési opció elérhetősége
  • A motor beépítése a legkülönfélébb módokon történhet
  • Beépítésre kész komplett rendszerek szállításának lehetősége tengelykapcsolóval, fékekkel, felügyelettel stb.
  • Modulárisan szerelt visszafutásgátlók az egyszerű hozzáférés érdekében

  • Hosszú, szivárgásmentes üzemidőt lehetővé tevő optimális tömítettség
  • Alacsony zajkibocsátást lehetővé tevő nagy pontosságú kúpkerekek
  • Optimalizált ventilátorok és légáramlásvezetés a hatékony ventilátoros hűtés érdekében
  • Nagy nyomatékkapacitás
  • Hosszabb kenőanyag-élettartam a karbantartási költségek minimalizálása érdekében
  • Szimmetrikus konstrukció
  • Szimmetrikus és döntött szerelési helyzet lehetősége
  • Optimális integrálhatóság az ügyfélnél rendelkezésre álló alkalmazásba a 6 lehetséges beszerelési lehetőségnek köszönhetően
  • A be- és kihajtótengelyek ügyfélnél rendelkezésre álló méretekhez történő igazításának lehetősége
  • Nagyfokú megbízhatóság
  • Hosszú élettartam
  • Nagy pontosság