MAXXDRIVE XT homlok-kúpkerekes hajtóművek

Ipari hajtómű

  • Teljesítmények: 30 - 2,825 HP
  • Forgatónyomatékok: 132,800 - 663,800 lb-in
Építési nagyságok: 7
Építési alak: M1, M4, M5, M6
Módosítások: 6,14 - 22,91:1

A MAXXDRIVE ipari hajtómű homlok-kúpkerekes változatához a jól bevált BLOKKHÁZAS konstrukciót használjuk. Az axiális ventilátorokkal és légterelő burkolatokkal rendelkező, erősen bordázott kivitelnek köszönhetően nagyon magas hőmérsékleti határértékeket tudunk elérni. Nagyméretű gördülőcsapágyak és tengelytávok alkalmazásával nagyobb teherkapacitást érünk el, és növeljük a komponensek üzemélettartamát.

A kipróbált és jól bevált moduláris hajtóműsorozatból számos opciót átvettünk, ezért a szállítási határidők hasonlóak a standard hajtóművekéhez. Rövid tervezési és szállítási határidőkkel dolgozunk. Ez annak köszönhető, hogy szakembereink nagy tapasztalattal rendelkeznek a különböző alkalmazásokra vonatkozó speciális követelmények terén, valamint annak, hogy optimális részegység-készletekkel dolgozunk.

  • Robusztus, hosszú élettartamú gördülőcsapágyak
  • Hatékony ventilátoros hűtéssel rendelkező változatok
  • Motorbeszerelési lehetőségek széles köre
  • Telepítésre kész komplett rendszerek szállításának lehetősége kapcsolókkal, fékekkel, felügyelettel stb.
  • Felszerelt, egyszerűen hozzáférhető visszafutás-gátlók a forgásirány egyszerű felcseréléséhez
  • Bevált, egy darabból készülő BLOKKHÁZAS konstrukció

  • Optimális szigetelés a hosszú, szivárgásmentes üzemidők érdekében
  • Zajszegény futás a nagy pontosságú kúpfogaskerekeknek köszönhetően
  • Hatékony ventilátoros hűtés az optimalizált ventilátornak és levegőáramlásnak köszönhetően
  • Nagy nyomatékkapacitás
  • Minimális karbantartási költségek a kenőanyag hosszabb élettartamának köszönhetően
  • Szimmetrikus kivitel
  • Tükrözés lehetősége a tartalék hajtóművek számának csökkentése érdekében
  • A be- és kihajtótengelyek az ügyfél által igényelt méretekhez igazíthatók.
  • Hosszú üzemélettartam
  • Nagyfokú megbízhatóság
  • Nagy pontosság

SK 5217, SK 6217, SK 7217, SK 8217, SK 9217, SK 10217, SK 11217