AS-Interface rendszerek NORD-hajtáselektronikával

Ismerősnek tűnnek a következő problémák?

Egy már nem elérhető hajtáselektronikához keres cseremegoldást vagy modernizálni kíván egy meglevő ASi-rendszert?

A NORD a meglevő ASi-buszrendszerekbe gond nélkül rugalmasan integrálható hajtásmegoldásokat kínál átalakítási projektekhez és üzem közben végzett átalakításokhoz.

A NORDAC LINK és NORDAC FLEX decentralizált hajtáselektronika esetében dugaszolható plug-and-play megoldásokról van szó, amelyek gyors üzembe helyezést, nagyfokú rendelkezésre állást és a meglevő berendezésekkel való teljes körű kompatibilitást nyújtanak. A NORD így támogatja Önt az ASi-buszrendszerek gazdaságos modernizálásában és jövőbiztos üzemeltetésében.

Brosúra letöltése

Az AS-Interface rendszerek előnyei

A telepítés költsége, az üzembe helyezés ideje és a karbantartás költségei gyakran döntő jelentőségű tényezők. Kiváltképp a decentralizált hajtásmegoldásoknál és a sok érzékelőt és működtetőt tartalmazó alkalmazásoknál előfordulhat, hogy a kábelezés bonyolult, drága és magában hordozza a hibák lehetőségét.

Az AS-Interface (ASi) erre hatékony megoldást kínál. A terep legalsó szintjére tervezett intelligens terepibusz-rendszerként jelentősen leegyszerűsíti az érzékelők és működtetők csatlakoztatását. Az adatok és az energia átvitelét egy kéterű profilkábel végzi, aminek köszönhetően érezhetően csökken a kábelezési ráfordítás. A kis energiaigényű résztvevők áramellátása közvetlenül megoldható.

Az egyszerű rendszertopológia révén a komponensek rugalmasan integrálhatók és bővíthetők, az ASi-ra való átállás, ill. annak utólagos beszerelése problémamentesen megvalósítható. Az automatikus címkézés és a diagnosztikai funkciók ezen felül egyszerűbbé teszik az üzembe helyezést és a folyó üzemet. Az AS-Interface rendszerek így csökkentik az idő- és anyagráfordítást és minimalizálják a lehetséges hibaforrásokat, kiváltképpen decentralizált hajtásmegoldások esetében.

ASi-alkalmazások megbízható integrálása a NORD segítségével

A rendszerintegráció különösen egyszerű a NORD hajtástechnikájával. A NORDAC LINK és NORDAC FLEX rugalmasan alkalmazhatók beépített ASi-interfésszel rendelkező frekvenciaváltóként. Az ASi 2.0 és 3.0 verziójának támogatása miatt a beépített ASi-interfésszel ellátott NORDAC LINK motorindítók is problémamentesen integrálhatók a meglevő rendszerekbe. Plug-and-play megoldásként tökéletesen alkalmazhatók ASi-átalakításhoz meglevő rendszerekben – akár üzem közben is.

Az Ön előnyei a NORD elektronikus hajtástechnikával történő átalakításkor

  • Globális elérhetőség és támogatás
  • Szakértelem és kompetencia a repülőtéri és raktártechnika területén
  • Dugaszolható, standardizált plug-and-play megoldások
  • Tanácsadás és támogatás a projekttervezés során
  • Egyéni konfigurálhatóság és funkcióbővítés lehetősége
  • Decentralizált hajtástechnika 22 kW teljesítményig
  • A 2.0 és 3.0 verziójú AS-Interface szabvány támogatása
  • Meglevő rendszerek egyszerű utólagos átalakítása

NORD elektronikus hajtástechnika integrált ASi-interfésszel

NORDAC LINK SK 155E –
Motorindító

  • Falra szerelhető
  • Standardizált dugaszoló csatlakozó
  • Szabadon konfigurálható
  • Moduláris kivitel
  • Teljesítménytartomány: 0,06–3,0 kW

NORDAC LINK SK 250E –
Frekvenciaváltó

  • Falra szerelhető
  • Standardizált dugaszoló csatlakozó
  • Szabadon konfigurálható
  • Moduláris kivitel
  • Teljesítménytartomány: 0,37–7,5 kW

NORDAC FLEX SK 200E –
Frekvenciaváltó

  • Motorra és falra szerelhető
  • Közvetlen vezetékezés vagy standardizált dugaszoló kapcsolók
  • Funkciók testre szabása
  • Nagyon kompakt, helytakarékos kivitel
  • Teljesítménytartomány: 0,25–22 kW

Slave-profilok áttekintése

A NORD hajtáselektronikája integráltan tartalmaz különböző ASi slave-profilokat a meglevő rendszerekbe való gyors és kompatibilis bekapcsolás érdekében. A következő áttekintés a támogatott 3.0 és 2.0 verziók fontosabb jellemzőinek tömör összefoglalóját tartalmazza – tervezéshez és rendszerintegrációhoz.

ASi Slave V3.0 ASi Slave V2.0
Slave-profil S − 7.A S − 7.0
I/O-kód 7 7
Azonosítókód A 0
Külső azonosítókód 1/2 7 F
Cím 1A−31A és 1B−31B
(szállításkor: 0A)
1−31(szállításkor: 0)
Ciklusidő slave → master ≤ 10 ms
master → slave ≤ 21 ms
≤ 5 ms
Hasznos adatok száma (BUS I/O) 4I / 40 4I / 40

Az Ön megoldása átalakítási projektekhez

Legyen szó utólagos beszerelésről vagy rendszerbővítésről, a NORD ASi-interfésszel rendelkező decentralizált frekvenciaváltói és motorindítói rugalmasan alkalmazhatók meglevő berendezésekhez.

A vonatkozó információk tömör összefoglalóját a brosúránkban találja.

Brosúra ingyenes letöltése

Vegye fel a kapcsolatot az iparági szakértőinkkel

A NORD NORDAC LINK és NORDAC FLEX frekvenciaváltói jól bevált funkciókkal rendelkező, egyszerűen integrálható ASi-készülékek. Az eszközök tökéletesen alkalmasak meglevő berendezések modernizálásához vagy standard megoldásnak új projektekhez. Szívesen segítünk Önnek a megfelelő hajtásmegoldás megtalálásában. Vegye fel velünk a kapcsolatot.

NORD Services

Tervezés és műszaki kivitelezés

Hajtástervezés egyszerűen
A NORD moduláris termékkínálatában szereplő hajtásmegoldások széles körével ügyfeleink lényegében majd minden alkalmazási elképzelése megvalósítható. A számtalan választási lehetőség azonban az információk túlcsordulását is eredményezheti. Legyen szó digitális önkiszolgálásról vagy személyes tanácsadásról: Támogatást nyújtunk Önnek a hajtás kiválasztásához és megmutatjuk, hogyan juthat célirányosan az igényeinek legmegfelelőbb hajtásrendszerhez.

Modernizálás és bővítés

Műszakilag az élvonalban
A hajtások modernizálása egy újabb technológiára való frissítést, a hatékonyság növelését és azzal a CO₂-lábnyom csökkentését jelenti. Profitáljon Ön is a műszaki haladásból és hozza az aktuálisan elérhető legkorszerűbb szintre az alkalmazott hajtástechnikát! A NORD-dal egy hozzáértő és tapasztalt partnert tudhat az oldalán, aki tudja, mi a legfontosabb.

NORD ECO Service

Fedezze fel a megtakarítási lehetőségeket
A NORD ECO-Box részletes betekintést nyújt a berendezés fogyasztásába és az eredmény alapján segít feltárni az energiaszükséglet csökkentésének lehetőségeit.