CFC nyílt hurkú befecskendezésvezérlés

Forgásjeladó nélküli szinkronmotorok nagy teljesítményű szabályozása

Egy innovatív eljárásnak köszönhetően a jeladó nélküli szabályozás már dinamikus alkalmazásokhoz is elérhetővé vált. A CFC nyílt hurkú befecskendezésvezérléssel a NORD új szintre emeli a forgásjeladó-visszacsatolás nélküli állandómágnes-szinkronmotorokkal szerelt hajtásrendszereit. Az eljárást nagyfokú túlterhelhetőség és nagy dinamika jellemzi.

A CFC nyílt hurkú befecskendezésvezérlés előnyei az Ön számára

Magas költséghatékonyság

  • Nincs szükség forgásjeladóra. Ezzel anyag- és szerelési költséget takarít meg.
  • Az eljárás elsősorban a részterheléses tartományban eredményez jelentős energiahatékonyságot.
  • A dinamikus alkalmazásokban kisebb méretű motorok alkalmazhatók.

Gyors üzembe helyezés

  • Nincs szükség forgásjeladó üzembe állítására.
  • Az intelligens szabályozásnak köszönhetően a megoldás plug-and-play módszerrel gyorsan alkalmazásra kész.

Optimális túlterhelhetőség és nagyfokú dinamika

  • Az indítás 150%-os túlterheléssel történik.
  • A NORD befecskendezési eljárása következtében a rövidebb rámpaidők miatt dinamikusabbak a gyorsulások.

Fenntartható megoldás

  • A CFC nyílt hurkú befecskendezésvezérléssel rendelkező hajtásrendszereket kompakt kivitel, kisebb súly és nagy energiahatékonyság jellemzi, így fenntartható megoldásnak minősülnek.

Ideális a gyakori terhelésváltással járó alkalmazásokhoz

  • Az eljárás optimálisan használható a szállítástechnika, csomagolás, gyártás és hasonló területeken.

Termékeink

A CFC nyílt hurkú befecskendezésvezérlés minden NORD állandómágnes-szinkronmotor szabályozására alkalmas. Az eljárás jelenleg két frekvenciaváltó esetében érhető el standard módon. A jövőben a NORD valamennyi frekvenciaváltójához elérhető lesz.

NORDAC ON+

  • Teljesítmények: 0,37–3,00 kW
  • decentralizált frekvenciaváltó
  • egyszerű rendszerintegráció a több protokollt támogató Ethernet-interfésznek köszönhetően
  • gyors, plug-and-play rendszerű üzembe helyezés
  • a CFC nyílt hurkú befecskendezés az 1.3. és későbbi készülékszoftver-verziókhoz elérhető

NORDAC PRO SK 500P

  • Teljesítmények: 0,25–160 kW
  • kapcsolószekrénybe szerelhető frekvenciaváltó
  • egyszerű rendszerintegráció a több protokollt támogató Ethernet-interfésznek köszönhetően
  • feszültségmentes állapotban levő berendezés paraméterezése USB-interfészen keresztül
  • a CFC nyílt hurkú befecskendezés az 1.4. és későbbi készülékszoftver-verziókhoz elérhető

IE4-szinkronmotorok

  • Teljesítmények: 1,1–5,50 kW
  • IE4 hatásfokosztály
  • globális engedélyek és elfogadottság

IE5+ szinkronmotorok (TENV)

  • Teljesítmények: 0,35-2,20 kW
  • legmagasabb IE5+ hatásfokosztály
  • tartósan magas hatásfok a teljes beállítási tartományban
  • ventilátor nélküli, higiénia szempontjából kedvező kivitel, opcionálisan NXD-felületkezeléssel
  • globális engedélyek és elfogadottság

IE5+ szinkronmotorok (TEFC)

  • Teljesítmények: 0,35–11,00 kW
  • legmagasabb IE5+ hatásfokosztály
  • tartósan magas hatásfok a teljes beállítási tartományban
  • globális engedélyek és elfogadottság

DuoDrive

  • Teljesítmények: 0,35–3,0 kW
  • integrált hajtóműmegoldás IE5+ motorral és 1-fokozatú homlokkerekes hajtóművel
  • nagy rendszerhatásfok
  • higiénia szempontjából kedvező kivitel, opcionálisan NXD-felületkezeléssel

A CFC nyílt hurkú befecskendezésvezérlés működése

A befecskendezésalapú fordulatszám-szabályozás egy olyan vektorszabályozás, amely precízen, forgásjeladó nélkül is szabályozza a szinkronmotorok fordulatszámát és nyomatékát. Szinkronmotorokban a forgórész helyzetének meghatározásához áramjeleket fecskendeznek a motor tekercsrendszerébe. Az így keletkező visszahatásból megbízhatóan lehet következtetni a forgórész aktuális helyzetére.

Tudjon meg többet a NORD-motorok szabályozásáról

Közelebbről megismerkedne a CFC nyílt hurkú befecskendezésvezérléssel? Érdeklődik a NORD termékkínálatában szereplő más szabályozási eljárásokról is, jeladó-visszacsatolással vagy anélkül? Tudni szeretné, hogy az adott alkalmazáshoz mely motorszabályozás felel meg leginkább, és az hogyan integrálható a legjobban a meglevő rendszerbe?

Szakértőink szívesen válaszolnak a felmerülő kérdéseire. Örömmel várjuk a kapcsolatfelvételt Önnel!