Gru

Soluzioni di azionamento per gru

Le gru sono utilizzate per la movimentazione orizzontale e verticale di un carico e possono quindi operare in almeno due direzioni diverse. Gli azionamenti sono elettrici. I riduttori con motori asincroni e inverter [Ed P] costituiscono la norma, anche se in alcune parti del mondo si utilizzano ancora i motori asincroni a poli commutabili. Le gru trovano impiego in un’ampia varietà di settori industriali. Da un settore all’altro aumentano anche le esigenze in termini di posizionamento, avviamento e silenziosità di funzionamento nei movimenti sovrapposti di gru e carrello e di processi di frenatura. I sistemi di azionamento impiegati devono soddisfare i massimi requisiti in funzione della norma di riferimento. NORD dispone di un’esperienza internazionale con le norme più comuni (Europa: FEM 1.001, FEM 9.511, DIN EN 13135, 15011 e 13001-2; Nord America: CMAA 70, 74 e ASME-B30.2, B30.3, B30.16, B30.24; India: IS 3177, 4137).

Qui trovi maggiori informazioni: